2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs avec fonction de sécurité

SF24A-MF



Retour a la catégorie de produits
SF24A-MF

SF24A-MF

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Servomoteur exclusivement pour les applications piggyback

Utilisez la version ..24A-MP pour les autres applications

Liste de prix
€ 531,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-SF

Z-SF

Rallonge de socle, pour NF..A / SF..A

Liste de prix: € 6,10
Ajouter à la liste de projets
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm

Liste de prix: € 59,80
Ajouter à la liste de projets
IND-AFB

IND-AFB

Indicateur de position, pour NF..A / SF..A

Liste de prix: € 8,20
Ajouter à la liste de projets
K7-2

K7-2

Noix d’entraînement réservible, pour montage central, pour axes de registre ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm

Liste de prix: € 32,90
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 22,10
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: € 18,80
Ajouter à la liste de projets
KH-AFB

KH-AFB

Levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage ø10...22 mm, Largeur fente de 8.2 mm

Liste de prix: € 27,90
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm

Liste de prix: € 18,20
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 78,00
Ajouter à la liste de projets
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Adaptateurs inserts, 15x15 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Adaptateurs inserts, 16x16 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZG-AFB

ZG-AFB

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté

Liste de prix: € 96,30
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: € 6,60
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 210,00
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-F

S2A-F

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 142,00
Ajouter à la liste de projets
P1000A-F

P1000A-F

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ

Liste de prix: € 167,00
Ajouter à la liste de projets
CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: € 131,00
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: € 153,00
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: € 153,00
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: € 109,00
Ajouter à la liste de projets
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: € 298,00
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 594,00
Ajouter à la liste de projets
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 363,00
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 94,60
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 31,60
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
8.5 W
Puissance consommée (en attente)
3.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
11 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
20 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable à l’aide du commutateur G / D
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Angle de rotation
95
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Temps de course réglable
70...220 s
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)