SMQ24G-MF
Servomoteur rotatif, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP66/67
- Liste de prix
- € 889,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Accessoire électrique
CRP24-B1
Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V
HH24-MG
Chauffage, avec hygrostat mécanique
HT24-MG
Chauffage, avec thermostat réglable
Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 15 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 26 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm² (sans halogène)
- Couple
- 16 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection)
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 7 s / 90°
- Temps de course réglable
- 7...35 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...40°C [-22...104°F]