22PDP-186
Capteur de pression différentielle Eau, 0...10 bar, 0…150 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
ATTENTION: Take the static and dynamic pressure into account when making your selection! The installation instructions must be followed exactly. Please contact us for support.
Pièces comprises : plaque de montage, chevilles, vis
- Liste de prix
- € 884,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22WP-A02
Adaptateur de réduction, G 1/4" (filetage femelle) to G 1/2" (filetage mâle)
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Installation du capteur de pression différentielle de l'eau 22WDP vs. 22PDP
Exemple d'installation du capteur de pression différentielle d'eau 22WDP en comparaison directe avec le 22PDP.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de pression
- 0...10 bar
- Plage de mesure de pression
- 0…150 psi
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Courant de sortie [Plage]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V ou 4...20 mA, configurable par interrupteur
- Type d'affichage
- LCD