2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduit (eau)

22PDP-185



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22PDP-185

22PDP-185

Capteur de pression différentielle Eau, 0...5 bar, 0…73 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

ATTENTION: Take the static and dynamic pressure into account when making your selection! The installation instructions must be followed exactly. Please contact us for support.

Pièces comprises : plaque de montage, chevilles, vis

Liste de prix
€ 884,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Adaptateur de réduction, G 1/4" (filetage femelle) to G 1/2" (filetage mâle)

Liste de prix: € 17,60
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 41,00
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Installation du capteur de pression différentielle de l'eau 22WDP vs. 22PDP

Exemple d'installation du capteur de pression différentielle d'eau 22WDP en comparaison directe avec le 22PDP.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Pression différentielle
Sortie
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de pression
0...5 bar
Plage de mesure de pression
0…73 psi
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Courant de sortie [Plage]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V ou 4...20 mA, configurable par interrupteur
Type d'affichage
LCD

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)