Capteurs en gaine
La fiabilité que vous connaissez et que vous attendez
Avec une vaste gamme de produits, les capteurs de conduit d’air de Belimo couvrent les valeurs de mesure courantes : température, humidité, point de rosée, CO2, COV, pression et valeurs limites de température basse.
-
Brochure – Capteurs, modules de commande d'ambiance et compteurs
(pdf -
10,69 Mo)
-
Flyer – Appli Duct Sensor Assistant
(pdf -
1,12 Mo)
-
Les sept éléments essentiels pour garantir un air intérieur sain
(pdf -
2,25 Mo)
L'innovation pour une plus grand tranquillité d'esprit
Installation et mise en service simples
Les capteurs de conduit de Belimo ont un boîtier IP65 adaptable pour une installation et une mise en service simples. Les accessoires fixés sont inclus dans l'étendue de la livraison. Les capteurs sont caractérisés par une température et des plages de pression réglables sur site, une grande précision, fiabilité et auto-calibration.
Gamme de produit
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App en gaine pour configuration individuelle des capteurs
À l'aide de la Belimo Duct Sensor Assistant App, il est possible d'élargir la plage d'utilisation et d'adapter la configuration individuellement aux exigences de l'application. Un dongle Bluetooth® est nécessaire pour la configuration via la Belimo Duct Sensor Assistant App (vendu séparément, A-22G-A05).
Caractéristiques
• Communication via Bluetooth BLE
• Dongle Bluetooth A-22G-A05 nécessaire pour la communication avec le capteur via un connecteur Micro-USB
• Utilisation possible avec les capteurs suivants : 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Langues prises en charge DE, EN, FR, IT, ES, PT
Options de configuration
• Configuration individuelle des signaux de sortie
• Définition de différentes plages de mesure
• Réglage supplémentaire des valeurs de compensation
• Paramétrage du signal Live-Zero (2..10 V etc.) et du système d'unités
• Réglage des options d'affichage des indications
• Paramétrage personnalisé de la fonction de feux de signalisation (TLF)
• Extension de l'adresse physique Modbus
• Enregistrement des paramètres sur l'appareil mobile et chargement sur d'autres capteurs
• Représentation et sortie de la pression différentielle en tant que valeur de débit volumique
Disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni.
Produits personnalisés pour les clients
De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le capteur dont vous avez besoin - avec la longueur de câble, la fiche de connexion et la configuration que vous définissez. Sur demande, nous montons le capteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site).
- Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple.
- Assemblage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des joints) avec les composants de votre choix.
- Belimo étant synonyme de qualité, nous testons le fonctionnement.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
- Success stories
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Une large sélection pour toutes les exigences de ventilation ou les applications hydrauliques de même que pour le post-équipement
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- La grande qualité Belimo bien établie
- Un excellent rapport qualité-prix
- Un amortissement rapide
- Une garantie de cinq ans
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les capteurs de conduit de Belimo vous offrent :
- Compatibilité avec tous les systèmes d’automatisation du bâtiment courants, ce qui en font l'instrument parfait pour toutes les applications de CVC
- Données BIM et fichiers STEP dans le sélecteur VDI Belimo
- Accès aux données d'application aux fins de l'intégration aux séquences de commande du système immotique grâce aux protocoles de communication BACnet et Modbus
- Matériaux de qualité et robustes
- Conformité aux exigences d’homologation IP65 et UL
- Une garantie de cinq ans
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Parfaite compatibilité avec tous les systèmes d’automatisation du bâtiment et de commande courants
- Diminution du raccordement et du paramétrage
- Gamme complète de solutions de terrain, avec des capteurs pour mesurer la température, l'humidité, la pression, le débit, le CO2 et les composés organiques volatils (COV) dans les tuyaux, les conduits et pour des applications extérieures
- Service et assistance hors pair
- Test de point de données sans outils pour une mise en service efficace.
- Délais de livraison courts
- Matériaux de qualité et robustes
- Une garantie de cinq ans
Grossistes spécialisés
Pour vos clients, vous comptez sur une grande disponibilité, une sélection facile et des délais de livraison courts pour les produits que vous proposez. Il vous faut un accès rapide et facile aux informations, ainsi qu’une assistance technique complète de vos fournisseurs. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Sélection de produit et installation simple et rapides grâce à une gamme de produits optimisée
- Délais et voies de livraison courts
- Service après-vente fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Installateurs/ingénieurs d'usine
L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l’assistance d’experts vous aident à tenir votre planning serré. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Plaque de fixation et pince à ressort amovibles pour un montage simple
- Plages de mesure configurables sur place
- Câblage et paramétrage réduits grâce aux protocoles de communication BACnet et Modbus
Propriétaires d’immeubles
Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Conception unique avec couvercle à pression accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection conforme à IP65
- Accès aux données d'application à l'aide des protocoles de communication BACnet et Modbus, avec un câblage et un paramétrage réduits
- Valeurs de mesure fiables et précises
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Modernisation simple et rapide en combinaison avec la Belimo RetroFIT+ App
- Conception unique avec couvercle à pression accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection conforme à IP65
- Raccordements vissés modulaires permettant des configurations de montage et de câblage variables ainsi qu’un montage et une installation flexibles
- Valeurs de mesure fiables et précises
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk