2. Servomoteurs

Servomoteurs de clapets de désenfumage

belimo_entrauchung_main_rgb_960x530

Désenfumage efficace, plus de sécurité

Belimo dispose d'une gamme de produits graduée de servomoteurs de clapets de désenfumage pour la motorisation économique des clapets de désenfumage. Les servomoteurs puissants convainquent par leur design compact et leur fonctionnement économe en énergie.

Les servomoteurs de clapets de désenfumage de Belimo déplacent le clapet de désenfumage dans la position de sécurité définie (ouverte ou fermée) en cas d'incendie. La fonction Safety Position Lock™ retient de manière fiable le clapet de désenfumage dans la position de sécurité. Les servomoteurs de clapets de désenfumage ont été développés pour se conformer aux exigences spécifiques des normes européennes.

  • Brochure – Aperçu des servomoteurs de désenfumage (pdf - 2,28 Mo)
  • Vidéo - Nouveaux servomoteurs de désenfumage BEN et BEE
  • Vidéo - Développement de fumée avec et sans désenfumage mécanique
  • Brochure – 8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registre de Belimo (pdf - 4,67 Mo)

Belimo – Leader dans la protection incendie depuis 1978

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Une technologie qui sauve des vies

Les incendies représentent la menace potentielle la plus importante pour les personnes et les actifs corporels dans les bâtiments. Une protection incendie efficace permet de sauver des vies en cas de danger, aide à réduire les dommages matériels et assure le fonctionnement continu des entreprises.

Les produits de protection incendie de Belimo sont disponibles dans les applications de bâtiment suivantes :  

  • Clapets coupe-feu motorisés pour la formation de zones de feu – ils fournissent la meilleure protection contre la propagation des flammes et de la fumée à travers les gaines 
  • Clapets de désenfumage motorisés – ils permettent de garantir que les issues de secours et de fuite sont libres de fumée en cas d'incendie  
  • Servomoteurs et capteurs pour systèmes à pression différentielle – ils sont utilisés pour le désenfumage en cas d'incendie, par exemple dans les cages d'escalier des immeubles de grande hauteur
  • Pour en savoir plus

Technologie puissante dans un design compact

belimo_brandsicher_rgb_300x170.jpg

Sécurité en cas d'incendie

belimo_kompakte-leistung_rgb_300x170.jpg

Puissance compacte

belimo_low-power_main_rgb_960x530

Faible puissance consommée

Sécurité dans les immeubles

belimo_entrauchung-application_rgb_960x540px

Gamme de produits

belimo_BEN_rgb_300x170

BEN 15 Nm

  • Voir les produits
belimo_BEE_rgb_300x170

BEE 25 Nm

  • Voir les produits
belimo_BE_rgb_300x170

BE 40 Nm

  • Voir les produits

8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registres de Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Le bon servomoteur pour chaque application CVC

2. Motorisation efficiente en énergie

3. Une sécurité sans compromis

4. Le bon produit au bon moment

5. Installation facile et universelle

6. Prêt pour l'avenir

7. Retrofit rapide et simple
 (contacter le fabricant du registre)

8. Qualité suisse de Belimo depuis 1975

  • Brochure – 8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registre de Belimo (pdf - 4,67 Mo)

Produits personnalisés pour les clients

belimo_customised_actuators_rgb

De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin - avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez. 

  • Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion. 
  • Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment). 
  • Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site). 
  • Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques. 
  • Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple.
  • Belimo étant synonyme de qualité, nous testons le fonctionnement.

Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.

  • En savoir plus
  • Avantages pour le client
  • Logiciels / Plug-ins
Avantages pour le client

Ingénieurs consultants

consulting-engineer

La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Motorisation économique des clapets de désenfumage grâce à une gamme de produits graduée
  • Efficacité énergétique élevée, réduisant donc les coûts de fonctionnement
  • La fonction Safety Position Lock™, retenant de manière fiable le clapet de désenfumage dans la position de sécurité en cas d'incendie
  • Avec les clapets de désenfumage certifiés CE, les servomoteurs forment un appareil qui répond aux exigences spécifiques des normes européennes
  • Une organisation orientée vers le service et le client, avec des conseils individuels sur les produits et les applications
  • Des solutions globales à partir d'une source unique
  • Diverses options d'intégration dans les systèmes de niveau supérieur
  • Une documentation complète et facile d'accès

Intégrateurs de systèmes

system-integrator

Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Mise en service simple et rapide
  • Un risque d'erreurs faible pendant l'intégration
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Une organisation à vos côtés, orientée vers le service et le client avec une assistance compétente pour trouver des solutions
  • Diverses options d'intégration et compatibilité système

Installateurs/ingénieurs d'usine

installer

L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. La facilité du montage et l'expertise de l'assistance vous permettent de respecter votre planning serré. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Installation rapide et facile
  • Possibilité d'une vérification de fonctionnement sur site
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Niveau élevé de robustesse
  • Diverses options d'intégration et compatibilité système
  • Délais de livraison courts
  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
  • Une garantie de cinq ans

Propriétaires d’immeubles

building-owner

Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est l'objectif principal. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les biens matériels basé sur des technologies de pointe
  • Fiabilité et sécurité d'investissement
  • Longévité et développement durable
  • Efficacité énergétique élevée
  • Des coûts de fonctionnement et d'entretien minimaux grâce à des produits sans entretien
  • Technologies innovantes et d'avenir
  • Une simple vérification de fonctionnement régulière

Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments

facility-manager

La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Des coûts de fonctionnement et d'entretien minimaux grâce à des produits sans entretien
  • Le plus haut niveau d'efficacité énergétique
  • Un niveau élevé de robustesse et de longévité
  • Une simple vérification de fonctionnement régulière
  • Un fonctionnement homogène
  • Des technologies de pointe
  • Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les biens matériels

OEM

oem

Vous utilisez dans vos produits des composants provenant de fournisseurs sélectionnés. Vous êtes toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. La haute qualité et les fonctions uniques adaptées à votre application apportent une valeur ajoutée et vous permettent de vous démarquer de vos concurrents. Un excellent support technique et une transaction commerciale simple sont pour vous une évidence. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Une technologie de pointe
  • Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les biens matériels
  • Une gamme de produits graduée pour une motorisation optimale et économique des clapets de désenfumage de tous types, de toutes dimensions et de toutes classifications
  • Des technologies innovantes permettent de répondre aux exigences spécifiques des normes européennes pertinentes
  • Diverses options d'intégration et compatibilité système
  • Une logistique sans faille, une disponibilité maximale et une fiabilité de livraison
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Longévité et fiabilité
  • Un montage sûr, facile et rapide
  • Une vérification de fonctionnement pratique
  • Un concept de fonctionnement homogène
  • La plus haute assurance qualité avec une traçabilité continue
  • Une organisation orientée vers le service et le client, avec des conseils individuels sur les produits et les applications
  • Des solutions client spécifiques, le cas échéant
Logiciels / Plug-ins

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Logiciel de réglage et de diagnostic pour les servomoteurs MF/MP/MOD/LON/KNX, y compris la protection incendie.
Pour systèmes Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 Mo)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 Ko)
  • PC-Tool - Manuel d’utilisation (pdf - 6,27 Mo)

Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.

  • ZTH EU - Pilote USB MP (zip - 2,17 Mo)

Plug-in BIM pour Autodesk Revit

revit

Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo

Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • Flyer – Planification efficace avec BIM (pdf - 1,91 Mo)
  • Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.

  • Visitez le site web d'Autodesk

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)