2. Servomoteurs

Servomoteurs de clapets coupe-feu

belimo_brandschutz_main_rgb_960x530

Une technologie qui sauve des vies

Les servomoteurs à sécurité intégrée Belimo pour clapets coupe-feu se déplacent automatiquement en position de sécurité en cas d'incendie et les maintiennent fermés pendant l'incendie. Ils offrent la meilleure protection contre la propagation des flammes et de la fumée par les conduits.

  • Brochure – Aperçu des servomoteurs de clapet coupe-feu (pdf - 3,17 Mo)
  • Vidéo - Servomoteurs de clapets coupe-feu BFL et BFN
  • Vidéo - Scénarios de protection incendie
  • Vidéo - Avantages des clapets coupe-feu motorisés
  • Brochure – 8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registre de Belimo (pdf - 4,67 Mo)

Belimo – Leader dans la protection incendie depuis 1978

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Une technologie qui sauve des vies

Les incendies représentent la menace potentielle la plus importante pour les personnes et les actifs corporels dans les bâtiments. Une protection incendie efficace permet de sauver des vies en cas de danger, aide à réduire les dommages matériels et assure le fonctionnement continu des entreprises.

Les produits de protection incendie de Belimo sont disponibles dans les applications de bâtiment suivantes :  

  • Clapets coupe-feu motorisés pour la formation de zones de feu – ils fournissent la meilleure protection contre la propagation des flammes et de la fumée à travers les gaines 
  • Clapets de désenfumage motorisés – ils permettent de garantir que les issues de secours et de fuite sont libres de fumée en cas d'incendie  
  • Servomoteurs et capteurs pour systèmes à pression différentielle – ils sont utilisés pour le désenfumage en cas d'incendie, par exemple dans les cages d'escalier des immeubles de grande hauteur
  • Pour en savoir plus

Performance accrue, valeur accrue - sécurité accrue.

belimo_brandsicher_rgb_300x170.jpg

Sécurité en cas d'incendie

belimo_kompakte-leistung_rgb_300x170.jpg

Puissance compacte

belimo_reliable_rgb_960x530

Fiabilité reconnue

Clapets coupe-feu motorisés

belimo_brandschutz-application_rgb_960x540px

En cas d'incendie, les clapets coupe-feu motorisés se déplacent en position de sécurité (fermée) au moyen de l'énergie de ressort du servomoteur de clapet coupe-feu si :

  • La température de fonctionnement est dépassée dans le conduit ou dans l'environnement,
  • Un détecteur de fumée est déclenché,
  • Il se produit une panne de tension d'alimentation,
  • Le système de ventilation est éteint,
  • Le système de détection incendie s'enclenche.

La fonction de sécurité Safety Position Lock™ maintient les clapets coupe-feu motorisés en position de sécurité en cas d'incendie.

Gamme de produit

belimo_BFL_rgb_300x170

BFL 4/3 Nm

  • Voir les produits
belimo_BFN_rgb_300x170

BFN 9/7 Nm

  • Voir les produits
belimo_BF_rgb_300x170

BF 18/12 Nm

  • Voir les produits

8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registres de Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Le bon servomoteur pour chaque application CVC

2. Motorisation efficiente en énergie

3. Une sécurité sans compromis

4. Le bon produit au bon moment

5. Installation facile et universelle

6. Prêt pour l'avenir

7. RetroFIT+ rapide et simple
 (contacter le fabricant du registre)

8. Qualité suisse de Belimo depuis 1975

  • Brochure – 8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registre de Belimo (pdf - 4,67 Mo)

Produits personnalisés pour les clients

belimo_customised_actuators_rgb

De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez.  

  • Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion. 
  • Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment). 
  • Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site). 
  • Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques. 
  • Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple.
  • Belimo étant synonyme de qualité, nous testons le fonctionnement.

Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.

  • En savoir plus
  • Avantages pour le client
  • Logiciels / Plug-ins
Avantages pour le client

Ingénieurs consultants

consulting-engineer

La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Des solutions complètes provenant d'une source unique
  • Diverses options d'intégration dans les systèmes de niveau supérieur
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Une organisation orientée vers le service et le client, avec des conseils individuels sur les produits et les applications
  • Avec les clapets coupe-feu certifiés CE, les servomoteurs constituent un appareil qui répond aux exigences spécifiques des normes européennes
  • La fonction de sécurité Safety Position Lock™ maintient de manière fiable le clapet coupe-feu en position de sécurité en cas d'incendie
  • Efficacité énergétique élevée, réduisant donc les coûts de fonctionnement
  • Motorisation économique des clapets coupe-feu grâce à une gamme graduée de produits

Intégrateurs de systèmes

system-integrator

Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Diverses options d'intégration et compatibilité système
  • Mise en service rapide et simple
  • Un risque d'erreurs faible pendant l'intégration
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Une organisation à vos côtés, orientée vers le service et le client avec une assistance compétente pour trouver des solutions

Installateurs/ingénieurs d'usine

installer

L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. La facilité du montage et l'expertise de l'assistance vous permettent de respecter votre planning serré. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Délais de livraison courts
  • Installation rapide et facile
  • Possibilité d'une vérification de fonctionnement sur site
  • Niveau élevé de robustesse
  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
  • Une garantie de cinq ans
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Diverses options d'intégration et compatibilité système

Propriétaires d’immeubles

building-owner

Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est l'objectif principal. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les biens matériels basé sur des technologies de pointe
  • Des coûts de fonctionnement et d'entretien minimaux grâce à des produits sans entretien
  • Une simple vérification de fonctionnement régulière
  • Fiabilité et sécurité d'investissement
  • Efficacité énergétique élevée
  • Longévité et développement durable
  • Technologies innovantes et d'avenir

Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments

facility-manager

La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Des coûts de fonctionnement et d'entretien minimaux grâce à des produits sans entretien
  • Le plus haut niveau d'efficacité énergétique
  • Niveau élevé de robustesse et de longévité
  • Une simple vérification de fonctionnement régulière
  • Un fonctionnement homogène
  • Grande disponibilité et rétrocompatibilité
  • Des technologies de pointe
  • Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les biens matériels

OEM

oem

Vous utilisez dans vos produits des composants provenant de fournisseurs sélectionnés. Vous êtes toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. La haute qualité et les fonctions uniques adaptées à votre application apportent une valeur ajoutée et vous permettent de vous démarquer de vos concurrents. Un excellent support technique et une transaction commerciale simple sont pour vous une évidence. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les biens matériels
  • Une gamme de produits graduée pour une motorisation optimale et économique des clapets coupe-feu de tous types, de toutes dimensions et de toutes classifications
  • Une logistique sans faille, une disponibilité maximale et une fiabilité de livraison
  • La plus haute assurance qualité avec une traçabilité continue
  • Des solutions client spécifiques, le cas échéant
  • Une organisation orientée vers le service et le client, avec des conseils individuels sur les produits et les applications
  • Un montage sûr, facile et rapide
  • Longévité et fiabilité
  • Diverses options d'intégration et compatibilité système
  • Des technologies innovantes permettent de répondre aux exigences spécifiques des normes européennes pertinentes
  • Une vérification de fonctionnement pratique (sur place et à distance)
  • Un concept de fonctionnement homogène
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Une technologie de pointe
Logiciels / Plug-ins

BelimoMP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Logiciel de réglage et de diagnostic pour les servomoteurs MF/MP/MOD/LON/KNXKNX, y compris la protection incendie.
Pour systèmes Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 Mo)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 Ko)
  • PC-Tool - Manuel d’utilisation (pdf - 6,27 Mo)

Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.

  • ZTH EU - Pilote USB MP (zip - 2,17 Mo)

Plug-in BIM pour Autodesk Revit

revit

Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo

Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • Flyer – Planification efficace avec BIM (pdf - 1,91 Mo)
  • Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.

  • Visitez le site web d'Autodesk

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)