2. Ventili

Zonski ventili

Die ZoneTight™-Zonenventile und -Antriebe von Belimo sind für maximale Effizienz auf engstem Raum ausgelegt.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Anschluss
Druckunabhängig
Durchflussbereich
Kvs-Bereich
Kvs-Bereich (Sequenz 1)
Kvs-Bereich (Sequenz 2)
Ventilgrösse
Clear
108 Results found
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
EP015R6+BAC

EP015R6+BAC

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

List price: 908,00 €
Add to Project List
EP015R6+BAC-HH1

EP015R6+BAC-HH1

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Kondensationsschalter, Kabellänge 2 m

List price: 1.224,00 €
Add to Project List
EP015R6+BAC-HH2

EP015R6+BAC-HH2

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Kondensationsschalter, Kabellänge 2 + 2 m

List price: 1.246,00 €
Add to Project List
EP015R6+BAC-HHM

EP015R6+BAC-HHM

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Anlegesensor Feuchte, Kabellänge 2 + 2 m

List price: 1.340,00 €
Add to Project List
EP020R6+BAC

EP020R6+BAC

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

List price: 1.144,00 €
Add to Project List
EP020R6+BAC-HH1

EP020R6+BAC-HH1

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Kondensationsschalter, Kabellänge 2 m

List price: 1.460,00 €
Add to Project List
EP020R6+BAC-HH2

EP020R6+BAC-HH2

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Kondensationsschalter, Kabellänge 2 + 2 m

List price: 1.482,00 €
Add to Project List
EP020R6+BAC-HHM

EP020R6+BAC-HHM

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Anlegesensor Feuchte, Kabellänge 2 + 2 m

List price: 1.575,00 €
Add to Project List
EP025R6+BAC

EP025R6+BAC

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

List price: 1.550,00 €
Add to Project List
EP025R6+BAC-HH1

EP025R6+BAC-HH1

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Kondensationsschalter, Kabellänge 2 m

List price: 1.866,00 €
Add to Project List
EP025R6+BAC-HH2

EP025R6+BAC-HH2

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Kondensationsschalter, Kabellänge 2 + 2 m

List price: 1.888,00 €
Add to Project List
EP025R6+BAC-HHM

EP025R6+BAC-HHM

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Anlegesensor Feuchte, Kabellänge 2 + 2 m

List price: 1.982,00 €
Add to Project List
C215QP-B

C215QP-B

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C)

List price: 173,00 €
Add to Project List
C215QP-D

C215QP-D

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C)

List price: 173,00 €
Add to Project List
C215QPT-B

C215QPT-B

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)

List price: 209,00 €
Add to Project List
C215QPT-D

C215QPT-D

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)

List price: 209,00 €
Add to Project List
C220QP-F

C220QP-F

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C)

List price: 215,00 €
Add to Project List
C220QPT-F

C220QPT-F

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)

List price: 251,00 €
Add to Project List
C225QPT-G

C225QPT-G

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)

List price: 337,00 €
Add to Project List
C215Q-F

C215Q-F

Zonenventil, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)

List price: 43,40 €
Add to Project List
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product: