1. Kezdőlap
  2. Szelepek
  3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

C215QPT-D



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
C215QPT-D

C215QPT-D

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)

A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát. 
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.

Listaár
209,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
6/6 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C215QPT-D
Konfigurálható
CQ230A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Dokumentation

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most
    • Letöltés

    Ausschreibungstexte

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Daten für Planer

    • Megtekintés most
    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hydraulikpläne

    • Letöltés

    Erfolgsgeschichten

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-OC-ZQ15-PT

    EXT-OC-ZQ15-PT

    Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 15
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listaár: 30,80 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listaár: 27,70 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Flow limiter PIQCV

    Listaár: 27,70 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listaár: 43,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2315

    ZR2315

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listaár: 14,40 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    PIQCV nyomásfüggetlen zónaszelep

    A PIQCV ( nyomásfüggetlen gyors kompaktszelep) egy nyomásfüggetlen szabályozó golyóscsap, amely az összes fűtő- és hűtőelemet állandóan, pontosan az igényelt mennyiségű vízzel látja el.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    V'nom [l/h]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -20...120°C [-4...248°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    hajtóművel 2...90°C
    Nyomáskülönbség
    16...350 kPa
    Zárónyomás
    1400 kPa
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Willkommen bei Belimo Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)