2. RetroFIT+

Hubantriebe

Belimo RetroFIT+ ist eine universelle Baureihe von Hubantrieben, die speziell für die Nachrüstung bestehender Systeme entworfen wurden.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Mit Notstellfunktion
Stellkraft
Spannung AC/DC
Ansteuerungsart
Laufzeit
Laufzeit (Notstellfunktion)
Elektrischer Anschluss
Schutzklasse
Löschen
42 Ergebnisse gefunden
  • 1
  • 2
  • 3
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
AVK230A-3-RE

AVK230A-3-RE

Hubantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54

Listenpreis: 1.767,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Hubantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 1.767,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
AVK24A-MP-RE

AVK24A-MP-RE

Hubantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 32 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 1.979,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV230A-RE

EV230A-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 188 s, Hub 50 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 1.251,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV24A-MP-RE

EV24A-MP-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 188 s (113...188 s), Hub 50 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 1.335,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV24A-RE

EV24A-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 188 s, Hub 50 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 1.251,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EVC24A-MF-RE

EVC24A-MF-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s (44...113 s), Hub 50 mm, IP54

Listenpreis: 1.443,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LV230A-RE

LV230A-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 200 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 497,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-MP-RE

LV24A-MP-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 200 s (120...200 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 586,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-RE

LV24A-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 200 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 497,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRD230-3-SI

NRD230-3-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel

Listenpreis: 209,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRD24-3-SI

NRD24-3-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel

Listenpreis: 209,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRDVX230-3-T-CA

NRDVX230-3-T-CA

Kurzhubantrieb für Cazzaniga, 500 N, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis: 219,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRDVX230-3-T-SI

NRDVX230-3-T-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis: 219,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRDVX24-3-T-CA

NRDVX24-3-T-CA

Kurzhubantrieb für Cazzaniga, 500 N, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis: 219,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRDVX24-3-T-SI

NRDVX24-3-T-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis: 219,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRDVX24-SR-SI

NRDVX24-SR-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel

Listenpreis: 322,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRDVX24-SR-T-CA

NRDVX24-SR-T-CA

Kurzhubantrieb für Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis: 301,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRDVX24-SR-T-SI

NRDVX24-SR-T-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis: 310,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NRYC24-SR-SI

NRYC24-SR-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel

Listenpreis: 335,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
  • 1
  • 2
  • 3
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
Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)