NRYC24-SR-SI
Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel
- Listenpreis
- 335,00 €
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
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 500 N
- Ansteuerungsart
- DC 0...10 V
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Hub
- 5.5 mm
- Laufzeit (Motor)
- 17 s / 5.5 mm
- Schutzklasse
- IP40