EV24A-MP-RE
Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 188 s (113...188 s), Hub 50 mm, IP54, Klemmen
- Listenpreis
- 1.335,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Belimo Retrofit-Antriebe für Hubventile. Geeignet für Ihre Ventile.
Mit den parametrierbaren Hubventilantrieben haben Sie alles zur Hand, was Sie für die Motorisierung von verschiedenen Hubventilen benötigen. Die Retrofit-Hubventilantriebe von Belimo sind mit einem universellen Ventilhals und Ventilschaftadapter ausgestattet, der für den Einsatz mit Ventilen verschiedenster Hersteller aus aller Welt geeignet ist. Ein Inbusschlüssel genügt für alle Montage- und Einstellarbeiten. Mit dem einzigartigen Universalkonzept sparen Sie Zeit, Lagerplatz und Kosten.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm)
- Stellkraft
- 2500 N
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Hub
- 50 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
- Laufzeit Motor veränderbar
- 113...188 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2