LMQ24A-MF
Superschnellläufer-Drehantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54
NKQ24A-MF
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54
NKQ24A-SZ
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54
NMQ24A-MF
Superschnellläufer-Drehantrieb, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54
SMQ24A-MF
Superschnellläufer-Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54
GMC230A
Schnellläufer-Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP54
LMC230A
Schnellläufer-Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP54
LMC230A-F
Schnellläufer-Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, Formschluss 8x8 mm, IP54
LMC230A-S
Schnellläufer-Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 1x SPDT, IP54
LMC24A-F
Schnellläufer-Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, Formschluss 8x8 mm, IP54
Tervezési adatok: Tervezési adatok