Schnellläufer-Antriebe
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit
Die Schnell- und Superschnellläufer-Antriebe von Belimo sind als Dreh- oder Linearantriebe mit Auf/Zu- oder stetiger Ansteuerung erhältlich. Parametrierbare Typen ermöglichen es Laufzeit, Drehmoment, Arbeitsbereich und Positionsrückmeldung auf die jeweilige Anwendung zu optimieren. Kabel, Formschlüsse und Klemmböcke können auf Wunsch individuell angepasst werden. Ob in Wärme- und Kühlkreisläufen, in Lüftungs-, Absaug- oder VAV-Anlagen – die schnelllaufenden Stellantriebe öffnen und schliessen Luftklappen schnell, um den kritischen Anforderungen des Systems zu genügen.
-
Technische Broschüre - Schnellläufer-Antriebe für Lüftungsanwendungen
(pdf -
2.35 MB)
-
Flyer – Superschnellläufer-Antriebe von Belimo
(pdf -
1.27 MB)
-
Technische Broschüre - Lüftungsanwendungen
(pdf -
7.2 MB)
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
(pdf -
4.62 MB)
Erhöhte Effizienz
Vielseitig in Leistung und Funktion
Die Superschnellläufer-Antriebe von Belimo öffnen und schliessen Luftklappen schnell und geräuscharm und sorgen sofort für eine kontrollierte Zu- und Abluftsituation in Laboratorien, Reinräumen, Krankenhäusern und Forschungsinstituten. Sowohl bei der Raumdruckregelung in sensiblen Bereichen wie auch bei der bedarfsgerechten Abluftregelung bei Laborabzügen nehmen sie eine wichtige Stellung ein und garantieren einen ordnungsgemässen Betrieb. Robuste Motoren, Getriebe und Gehäuse garantieren dabei eine lange Lebensdauer – auch unter härtesten Bedingungen.
Drehantriebe
Linearantriebe
8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung
2. Energieeffiziente Motorisierung
3. Sicherheit ohne Kompromisse
4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit
5. Einfache, universelle Installation
6. Gerüstet für die Zukunft
7. Schnell und einfach Retrofit
8. Swiss Quality von Belimo seit 1975
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
Gute Zuluftqualität ohne Kompromisse
Klappenantriebe von Belimo – geprüft nach der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01
Unsere Antriebe für Luftklappen sind geprüft gemäss den Anforderungen der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01 – Raumlufttechnik, Raumluftqualität. Diese Richtlinie legt ganzheitliche Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte fest, wobei der Gesundheitsschutz von Personen im Vordergrund steht.
Das Mindestziel der in dieser Richtlinie festgelegten Hygienemassnahmen besteht darin, sicherzustellen, dass die Qualität der zugeführten Luft durch RLT-Geräte oder -anlagen nicht verschlechtert wird und die Zuluft gesundheitlich zuträglich ist.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antriebe für anspruchsvolle Anwendungen
Architekt
Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- leise Antriebe bei schneller Geschwindigkeit
- umfangreiches Sortiment - 4, 8, 16 Nm als Dreh- und 100, 200 N als Linearantrieb
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antriebe für anspruchsvolle Anwendungen
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- umfangreiches Sortiment - 4, 8, 16 Nm als Dreh- und 100, 200 N als Linearantrieb
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antriebe (ab 2,5 Sek.) für anspruchsvolle Anwendungen
- Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung –parametrierbare Typen ermöglichen es vor Ort Laufzeit, Drehmoment, Arbeitsbereich und Positionsrückmeldung auf die jeweilige Anwendung zu optimieren
- umfangreiches Sortiment - 4, 8, 16 Nm als Dreh- und 100, 200 N als Linearantrieb
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antriebe (ab 2,5 Sek.) für anspruchsvolle Anwendungen
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine RetroFIT+-Lösung
- Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- umfangreiches Sortiment - 4, 8, 16 Nm als Dreh- und 100, 200 N als Linearantrieb
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antriebe (ab 2,5 Sek.) für anspruchsvolle Anwendungen
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- umfangreiches Sortiment - 4, 8, 16 Nm als Dreh- und 100, 200 N als Linearantrieb
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antriebe (ab 2,5 Sek.) für anspruchsvolle Anwendungen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
- mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
- Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- umfangreiches Sortiment - 4, 8, 16 Nm als Dreh- und 100, 200 N als Linearantrieb
- leise Antriebe bei schneller Geschwindigkeit
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antriebe (ab 2,5 Sek.) für anspruchsvolle Anwendungen
- 5 Jahre Garantie
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Superschnellläufer-Antriebe von Belimo bieten:
- umfangreiches Sortiment - 4, 8, 16 Nm als Dreh- und 100, 200 N als Linearantrieb
- präzise arbeitende Schnellläufer-Antrieb (ab 2,5 Sek.) für anspruchsvolle Anwendungen
- mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
- Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
- parametrierbare Typen ermöglichen es vor Ort Laufzeit, Drehmoment, Arbeitsbereich und Positionsrückmeldung auf die jeweilige Anwendung anzupassen
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84.56 MB)
-
Kurzanleitung – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Häufig gestellte Fragen
-
Video-Kurzanleitungen
-
Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
-
ZTH EU - USB-MP-Treiber
(zip -
2.17 MB)
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen