Rýchlobežné pohony
Rýchlosť a spoľahlivosť
Pohony Belimo s rýchlym a veľmi rýchlym chodom sú dostupné ako rotačné alebo lineárne pohony s otváraním/zatváraním alebo modulačným ovládaním. Parametrizovateľné typy umožňujú optimalizáciu doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a polohovej spätnej väzby pre príslušnú aplikáciu. Káble, tvarové spoje a hriadeľové svorky je možné individuálne nastaviť na požiadanie. Či už vo vykurovacích a chladiacich okruhoch, vo ventilačných, odsávacích alebo VAV systémoch – rýchlobežné pohony otvárajú a rýchlo zatvárajú vzduchové klapky, aby splnili kritické požiadavky systému.
-
Technical brochure - Fast running actuators for ventilation applications
(pdf -
2,55 MB)
-
Flyer – Very fast running actuators from Belimo
(pdf -
1,28 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Zvýšená účinnosť
Všestranný výkon a funkčnosť
Veľmi rýchlobežné pohony Belimo rýchlo a ticho otvárajú a zatvárajú vzduchové klapky, aby okamžite zabezpečili riadený prívod a odvod vzduchu v laboratóriách, čistých priestoroch, nemocniciach a výskumných ústavoch. Hrajú dôležitú úlohu ako pri regulácii tlaku v miestnosti v citlivých oblastiach, tak aj pri regulácii odsávaného vzduchu pre odsávače pár podľa potreby, pričom zaručujú správnu prevádzku. Robustné motory, prevodovka a kryty zaručujú dlhú životnosť – aj v tých najnáročnejších podmienkach.
Rotačné pohony
Lineárne pohony
8 dôvodov, prečo použiť pohony klapiek od spoločnosti Belimo
1. Správny pohon pre každú aplikáciu HVAC
2. Energeticky efektívna motorizácia
3. Nekompromisná bezpečnosť
4. Správny produkt v správnom čase
5. Jednoduchá, univerzálna inštalácia
6. Pripravený na budúcnosť
7. Rýchla a jednoduchá dodatočná montáž
8. Švajčiarska kvalita od spoločnosti Belimo od roku 1975
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Produkty špecifické pre zákazníkov
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Skonštruujeme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste).
- Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
- Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
Vysoká kvalita prívodného vzduchu bez kompromisov
Pohony klapiek od spoločnosti Belimo – testované v súlade s hygienickou smernicou VDI 6022, časť 1/SWKI VA 104-01
Naše pohony pre vzduchové klapky sú testované v súlade s požiadavky hygienickej smernice VDI 6022, časť 1/SWKI VA 104-01 – ventilácia a kvalita vnútorného vzduchu. Tento štandard špecifikuje komplexné hygienické požiadavky týkajúce sa ventilačných a klimatizačných systémov a zariadení, pričom sa zameriava na ochranu zdravia ľudí.
Základným cieľom hygienických opatrení stanovených v tejto norme je zabezpečiť to, aby vzduchotechnické jednotky alebo systémy neznižovali kvalitu vzduchu a aby bol prívodný vzduch prospešný pre zdravie.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Presné rýchlobežné pohony pre náročné aplikácie
Architekti
Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Tiché pohony pri vysokých rýchlostiach
- Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
- Presné rýchlobežné pohony pre náročné aplikácie
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
- Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
- Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu – parametrizovateľné typy umožňujú optimalizáciu doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a spätnej väzby polohy pre príslušnú aplikáciu na mieste
- Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
- Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
- Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
- Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
- Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
Špecializovaní veľkoobchodníci
Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
- Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
- Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
- Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
- Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre dodatočnú flexibilitu počas montáže
- Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
- Tiché pohony pri vysokých rýchlostiach
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
- 5-ročná záruka
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:
- Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
- Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
- Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre dodatočnú flexibilitu počas montáže
- Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
- Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
- Parametrizovateľné typy umožňujú nastavenie doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a spätnej väzby polohy pre príslušnú aplikáciu na mieste
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Často kladené otázky
-
Videá „Ako na to“
-
Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
Aplikácia Belimo RetroFIT+
Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
Servisný nástroj ZTH EU
Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Modul BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.
-
Navštívte stránku Autodesk