NKQ24A-SR
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54
- Listenpreis
- 669,00 €
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
- 11 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 22 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 6 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0/1
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar mit Schalter 0...100 %
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 4 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 4 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 8...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]