2. Actuators
  3. Non Fail-Safe Actuators

NM24A-MP-TP



Learn more
Back to product category
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Klemmen

List price
304,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download
  • Download

Tender texts

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now
  • Download
  • Download

CAD download / 3D viewer

  • View now

System integration

Current documents

  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

Z-NMA

Z-NMA

Bodenplattenverlängerung für NM..A zu NM..

List price: 10,60 €
Add to Project List
AH-25

AH-25

Antriebshebel für Standardklemmbock (einseitig)

List price: 16,90 €
Add to Project List
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

List price: 59,80 €
Add to Project List
K-ENMA

K-ENMA

Klemmbock einseitig für NM..A, Klemmbereich 8...26 mm, mit Einlegeteil
Multipack 20 Stk.

List price: 316,00 €
Add to Project List
K-ENSA

K-ENSA

Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 208,00 €
Add to Project List
K-NA

K-NA

Klemmbock, kehrbar für NM..A, LMQ..A, Klemmbereich ø8...20 mm

List price: 28,60 €
Add to Project List
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

List price: 22,10 €
Add to Project List
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

List price: 18,80 €
Add to Project List
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

List price: 18,20 €
Add to Project List
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

List price: 66,00 €
Add to Project List
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 62,00 €
Add to Project List
Z-TP

Z-TP

Anschlussklemmenschutz IP54
Multipack 20 Stk.

List price: 248,00 €
Add to Project List
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LMQ..A / NM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZG-NMA

ZG-NMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

List price: 66,10 €
Add to Project List

Electrical accessory

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

List price: 131,00 €
Add to Project List
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

List price: 109,00 €
Add to Project List
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

List price: 166,00 €
Add to Project List
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

List price: 298,00 €
Add to Project List
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

List price: 266,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

List price: 594,00 €
Add to Project List
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

List price: 429,00 €
Add to Project List
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

List price: 363,00 €
Add to Project List
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

List price: 94,60 €
Add to Project List
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

List price: 31,60 €
Add to Project List

Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

List price: 888,00 €
Add to Project List
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

List price: 784,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power consumption (holding)
1.4 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm, 4-wire)
Torque
10 Nm
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
150 s / 90°
Running time motor variable
43...173 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Austria

geolocation.description.text.austria
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)