Antriebe ohne Notstellfunktion

Drehantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo eignen sich für eine Vielzahl von HLK-Anwendungen. Sie sind mit verschiedensten Nennspannungen und Drehmomenten erhältlich.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Be­we­gungs­art
Dreh­mo­ment
Stell­kraft
Span­nung AC/DC
An­steue­rungs­art
Lauf­zeit
Achs­mit­nah­me
Hilfs­schal­ter
Elek­tri­scher An­schluss
Schutz­klas­se
Löschen
243 Ergebnisse gefunden
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Linearantrieb, 125 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 380 s, Hub 100 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Linearantrieb, 125 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 380 s, Hub 60 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Linearantrieb, 125 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 380 s, Hub 100 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Linearantrieb, 125 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 380 s, Hub 60 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Linearantrieb, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Hub 100 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Linearantrieb, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Hub 60 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Linearantrieb, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Hub 100 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Linearantrieb, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Hub 60 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
LH230A100

LH230A100

Linearantrieb, 150 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 100 mm, IP54

Listenpreis: 173,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH230A200

LH230A200

Linearantrieb, 150 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 200 mm, IP54

Listenpreis: 180,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH230A300

LH230A300

Linearantrieb, 150 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 300 mm, IP54

Listenpreis: 184,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH230A60

LH230A60

Linearantrieb, 150 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 60 mm, IP54

Listenpreis: 173,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH230ASR100

LH230ASR100

Linearantrieb, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Hub 100 mm, IP54

Listenpreis: 275,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH230ASR200

LH230ASR200

Linearantrieb, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Hub 200 mm, IP54

Listenpreis: 279,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 200 mm, IP54

Listenpreis: 319,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 100 mm, IP54

Listenpreis: 250,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 100 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 250,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 200 mm, IP54

Listenpreis: 254,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 200 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: 254,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 300 mm, IP54

Listenpreis: 263,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5