Nyomáskülönbség-rendszer (PDS)
Hatékony füstmentesítés, nagyobb biztonság.
A növekvő városiasodás egyre sűrűbb építkezést eredményez, amelyre a kis területen belüli nagyobb magasságok és mélységek jellemzők. Az ilyen típusú, jellemzően sokemeletes épületek új műszaki megoldásokat igényelnek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos kiürítést tűz esetén és támogatják a tűzoltási intézkedéseket. Az egyre fontosabbá váló nyomáskülönbség-rendszerek biztosítják a füstmentes menekülési és mentési útvonalakat – különösen a lépcsőházakban vagy a tűzoltó liftekben –. Lehetővé teszik az úgynevezett védett lépcsőház megvalósítását, amely megszüntetheti a második lépcsőház követelményét a biztonság veszélyeztetése nélkül (be kell tartani a vonatkozó helyi szabványokat és irányelveket). Ideális esetben az így felszabadult helyet más célokra lehet felhasználni, és ezáltal csökkenteni lehet az építési költségeket.
-
Alkalmazás brosúra - Nyomáskülönbség-rendszerek
(pdf -
5,81 MB)
-
Referencia – High-rise building Tscharnergut Bern, Svájc
(pdf -
1,87 MB)
Kompromisszumok nélküli biztonság
PDS-megoldások átfogó termékcsaládja
Termékválaszték
A nyomáskülönbség-rendszer működésének leírása
A nyomáskülönbség rendszer olyan állandóan telepített eszközökből áll, amelyek a védendő területeken - ezek általában függőleges menekülési és mentési utak (védett lépcsők) a magas épületekben - az ellenőrzött túlnyomás révén megakadályozzák a füst behatolását. A menekülési és mentési útvonalakon történő füstmentesítés fontos követelmény az emberek kiürítéséhez és a tűzoltóság által hozott tartós tűzoltási intézkedésekhez. A következő feltételek fontos szerepet játszanak:
- A nyomásfokozat (nyomás +) a védett és a zárt ajtókkal rendelkező védetlen terület között
- A maximális ajtónyitási erő ≤ 100 N
- Az ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s sebességű légáramlás nyitott ajtók esetén a védendő területről a légelvezető úton keresztül kifelé irányul
A PDS rendszerterületei
Külső levegő
A kültéri levegő közvetlenül kívülről jut be, és azt védeni kell a füst, gyúlékony gázok és gőz behatásától. A kültéri levegőellátást csatornás füstérzékelőkkel kell felügyelni.
Levegőelosztás
A lépcsőház áramlás- vagy nyomásveszteségének minimalizálása érdekében a magasabb épületekben a kültéri levegőt több szinten (pl. minden harmadik emeleten) egy aknán keresztül fújják be.
Nyomásszabályozás
A nyomáscsökkentő csappantyú a felesleges sűrített levegőnek a túlnyomásos területről (lépcsőházból) történő felszabadítására szolgáló eszköz. Az eszköz általában a lépcsőház tetején van elhelyezve. Nyomásszabályozási módban (vagyis amikor a lépcsőház ajtajai zárva vannak) a felesleges levegőt a nyomáscsökkentő csappantyún keresztül kell a légkörbe juttatni. A nyomásszabályozás történhet mechanikusan vagy motorosan.
Levegőkibocsátás
Olyan szerkezetek (például aknák és homlokzati nyílások), amelyeken keresztül a forró füst kijuthat a szálláshelyről vagy más olyan területről, amelyre az épület nem gyakorol nyomást. A levegőkibocsátáshoz jóváhagyott termékeket kell használni (pl. tanúsított füstmentesítő csappantyúk). Például a szálláshelyen füst az előcsarnokban lévő aknán vagy a homlokzati nyíláson keresztül szabadulhat fel.
Belimo Experience Center – Biztonsági laboratórium
Belimo PDS kísérleti rendszer tesztelési és bemutató célokra
A nyomáskülönbség-rendszerek egyre fontosabbak a modern épületek biztonsága szempontjából. Megelőző tűzvédelmi rendszerének részeként a Belimo egy belső PDS tesztkörnyezetbe fektet be. Ez lehetővé teszi az új megoldások valódi körülményeknek megfelelő tesztelését és bemutatását. Mind a nyomáscsökkentő (barometrikus) csappantyú, mind a motorvezérelt nyomáscsillapítóval ellátott változat működése bemutatható. Az egyedi lengéscsillapítók egyedi motorizálására összpontosítunk, de az érzékelőkkel a releváns fizikai paraméterekhez is hozzájutunk. A tényleges értékjelek az intelligens vezérlőkbe továbbítódnak, amelyek ezután szabályozzák és vezérlik a zsalumozgató hajtóműveket és a mentesítő csappantyúkat. A képzés és a gyakorlati tapasztalat egy másik fókuszpont különböző célcsoportok, például a hatóságok, a tervezők, a rendszerintegrátorok, a befektetők vagy a karbantartó vállalatok számára. A Belimo fejlesztési és értékesítési munkatársai teszteszközként, illetve képzési, továbbképzési eszközként is használják a tesztkörnyezetet.
- Előnyök az ügyfél számára
Mérnöktanácsadók
A nyomáskülönbség-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív és legkorszerűbb módszereket. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait.
- Legkorszerűbb megoldások
- Innovatív és jövőorientált technológiák
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Egyedi termék- és alkalmazási tanácsadással
- Csökkentett tervezési kiadások
Szerelők/üzemmérnökök
Ön a nyomáskülönbség-rendszerek telepítésével foglalkozik. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában.
- Rövid szállítási határidők
- Átfogó megoldások egyetlen forrásból
- Egyszerű és gyors beszerelés
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- 5 év garancia
Épülettulajdonosok
Az épületbiztonsági rendszerek, például a nyomáskülönbség-rendszerek működésének és karbantartásának biztosítása állandó kihívást jelent. Itt a középpontban a lehető legmagasabb szintű épületbiztonság áll, alacsony üzemeltetési kiadásokkal és alacsony költségekkel.
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára tűz esetén
- Minimális működési és karbantartási költségek
- Legkorszerűbb megoldások
- Rendszeres működésellenőrzést tesz lehetővé
- Magas szintű megbízhatóság és befektetési biztonság
- Innovatív és jövőorientált technológia
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és azok biztonsággal kapcsolatos műszaki berendezéseinek kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatok közé tartozik. Ön megoldásokat keres a tűzbiztonság garantálásához és az üzem működésének optimalizálásához a biztonság veszélyeztetése nélkül. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást.
- Minimális működési és karbantartási költségek
- Magas szintű robusztusság és hosszú élettartam
- Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
- Legkorszerűbb megoldások
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára tűz esetén
- Diagnosztikai célú távvezérlés