Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima (PDS)
Učinkovito preprečevanje širjenja dima, večja varnost.
Zaradi vse večje urbanizacije se gradnja zgoščuje, pri čemer se na majhni površini pojavljata večja višina in globina. Tovrstne stavbe, ki so običajno stolpnice, zahtevajo nove tehnične rešitve, ki omogočajo varno evakuacijo v primeru požara in podpirajo protipožarne operacije. Diferenčni sistemi tlaka za odvajanje dima zagotavljajo evakuacijske in reševalne poti brez dima – zlasti na stopniščih ali v protipožarnih dvigalih – in postajajo vse pomembnejši. Omogočajo izvedbo tako imenovanih varnostnih stopnic, ki lahko odpravijo potrebo po drugem stopnišču, ne da bi to ogrozilo varnost (pri tem je treba upoštevati ustrezne lokalne standarde in smernice). Idealno bi bilo, če bi ta sproščeni prostor lahko uporabili za druge namene in s tem zmanjšali stroške gradnje.
-
Application brochure – Pressure differential systems
(pdf -
5,81 MB)
-
Reference – High-rise building Tscharnergut Bern, Switzerland
(pdf -
1,87 MB)
Varnost brez kompromisov
Celovita paleta izdelkov za rešitve PDS
Paleta izdelkov
Opis delovanja diferenčnega sistema tlaka za odvajanje dima
Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima so trajno nameščene naprave, ki z nadzorovanim nadtlakom preprečujejo prodiranje dima na območja, ki jih želimo zaščititi – običajno so to vertikalne evakuacijske in reševalne poti (varnostne stopnice) v stolpnicah. Sistem za odvajanje dima na evakuacijskih in reševalnih poteh je pomembna zahteva za evakuacijo ljudi in protipožarne ukrepe gasilcev v daljšem časovnem obdobju. Pomembni so naslednji kriteriji:
- Stopnjevanje tlaka (tlak +) med zaščitenim in nezaščitenim območjem z zaprtimi vrati
- Največja sila odpiranja vrat ≤ 100 N
- Velikost zračnega pretoka ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s, ko so vrata odprta, iz območja, ki ga želimo zaščititi, po poti sprostitve zraka navzven
Sistemska področja PDS
Zunanji zrak
Zunanji zrak se dovaja neposredno od zunaj in mora biti zaščiten pred vdorom dima, vnetljivih plinov in pare. Dovod zunanjega zraka je treba nadzorovati z detektorji dima v kanalih.
Porazdeljevanje zraka
Da bi zmanjšali izgube pretoka ali tlaka na stopnišču, se pri višjih stavbah zunanji zrak dovaja skozi jašek na več ravneh (npr. v vsakem tretjem nadstropju).
Regulacija tlaka
Loputa za razbremenitev tlaka je naprava za izpust presežka stisnjenega zraka iz območja z nadtlakom (stopnišče). Ta enota je običajno nameščena na vrhu stopnišča. V načinu regulacije tlaka (tj. ko so stopniščna vrata zaprta) je treba odvečni zrak odvajati v ozračje prek lopute za razbremenitev tlaka. Možno je mehansko ali motorno uravnavanje tlaka.
Izpust zraka
Elementi (kot so jaški in fasadne odprtine), skozi katere lahko vroč dim uhaja iz bivalnega prostora ali drugega območja, ki ni pod pritiskom stavbe. Pri izpustu zraka je treba uporabiti odobrene izdelke (npr. certificirane dimoodvodne lopute). Dim se lahko sprošča skozi jašek v preddverju ali skozi odprtino na fasadi, npr. v stanovanju.
Izkustveni center Belimo – Varnostni laboratorij
Pilotni sistem Belimo PDS za namene testiranja in predstavitev
Diferenčni sistemi tlaka za odvajanje dima postajajo vse pomembnejši za varnost sodobnih stavb. Belimo vlaga v notranje testno okolje PDS kot del svojega preventivnega sistema požarne zaščite. Tako je nove rešitve mogoče realno preizkusiti in prikazati. Prikazana sta sistem z loputo za razbremenitev tlaka (barometrična loputa) in različica z motorno loputo za razbremenitev tlaka. Osredotočamo se na motorizacijo po meri za določene lopute, pa tudi na pridobivanje ustreznih fizikalnih parametrov z našimi senzorji. Signali dejanskih vrednosti se prenesejo v inteligentne krmilnike, ki nato uravnavajo in krmilijo pogone loput in lopute. Usposabljanje in praktične izkušnje so še en poudarek za različne ciljne skupine, kot so javni organi, specializirani projektanti, sistemski integratorji, investitorji ali vzdrževalna podjetja. Razvojno in prodajno osebje družbe Belimo uporablja testno okolje tudi kot testni objekt ali za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje.
- Prednosti za stranke
Posvetovalni inženirji
Vaša ključna kompetenca je načrtovanje diferenčnih sistemov tlaka za odvajanje dima. Nenehno iščete nove, inovativne in tehnološko napredne rešitve. Delate po najsodobnejših metodah, za načrtovanje pa uporabljate podatke dobaviteljev/proizvajalcev.
- Najsodobnejše rešitve
- Inovativne in v prihodnost usmerjene tehnologije
- Popolna in enostavno dostopna dokumentacija
- Individualno svetovanje o izdelkih in aplikacijah
- Zmanjšanje izdatkov za načrtovanje
Monterji/inženirji v obratih
Ukvarjate se z montažo diferenčnih sistemov tlaka za odvajanje dima. Za opravljanje dela na delovišču potrebujete prave izdelke ob pravem času. Enostavna montaža in strokovna podpora vam omogočata, da se držite natrpanega urnika.
- Kratki dobavni roki
- Celovite rešitve iz enega vira
- Hitra in enostavna montaža
- Celovita podpora v celotni življenjski dobi izdelka
- Popolna in enostavno dostopna dokumentacija
- 5-letna garancija
Lastniki stavb
Zagotavljanje upravljanja in vzdrževanja varnostnih sistemov v stavbah, kot so diferenčni sistemi tlaka za odvajanje dima, je za vas stalen izziv. Pri tem je poudarek na najvišji možni ravni varnosti stavb ob nizkih obratovalnih izdatkih in nizkih stroških.
- Najvišja raven varnosti za ljudi in opredmetena sredstva v primeru požara
- Minimalni stroški upravljanja in vzdrževanja
- Najsodobnejše rešitve
- Omogoča enostavne redne kontrole delovanja
- Visoka zanesljivost in varnost naložb
- Inovativna in v prihodnost usmerjena tehnologija
Upravljavci objektov/vzdrževanje stavb
Upravljanje, nadzor in delovanje stavb ter njihove varnostne tehnične opreme so del vaših vsakodnevnih nalog. Iščete rešitve, ki zagotavljajo varnost v primeru požara in optimizirajo delovanje obrata brez ogrožanja varnosti. Cenite preproste in pregledne sisteme ter po potrebi hitro dobavo rezervnih delov in podporo, ki je vedno na voljo.
- Minimalni stroški upravljanja in vzdrževanja
- Visoka stopnja robustnosti in dolga življenjska doba
- Enostavne redne kontrole delovanja
- Najsodobnejše rešitve
- Najvišja raven varnosti za ljudi in opredmetena sredstva v primeru požara
- Daljinsko upravljanje za diagnostične namene