Systém rozdielového tlaku (PDS)
Účinná regulácia dymu, vyššia bezpečnosť.
Rastúca urbanizácia vedie k zahusťovaniu zástavby s väčšou výškou a hĺbkou na malej ploche. Budovy tohto typu, ktoré sú zvyčajne výškové, vyžadujú nové technické riešenia, ktoré umožnia bezpečnú evakuáciu v prípade požiaru a podporia hasenie požiaru. Tlakové rozdielové systémy regulácie dymu zabezpečujú únikové a záchranné cesty bez dymu – najmä na schodiskách alebo v požiarnych výťahoch – a sú čoraz dôležitejšie. Umožňujú realizáciu takzvaného bezpečnostného schodiska, vďaka ktorému už nemusí byť potrebné ďalšie schodisko, a pritom nie je ohrozená bezpečnosť (musia sa dodržiavať príslušné miestne normy a smernice). V ideálnom prípade by sa tento uvoľnený priestor mohol využiť na iné účely, čím by sa znížili stavebné náklady.
-
Application brochure – Pressure differential systems
(pdf -
5,81 MB)
-
Reference – High-rise building Tscharnergut Bern, Switzerland
(pdf -
1,87 MB)
Bezpečnosť bez kompromisov
Komplexný rad výrobkov pre riešenia PDS
Rad výrobkov
Opis funkcie tlakového rozdielového systému regulácie dymu
Tlakový rozdielový systém regulácie dymu tvoria trvalo nainštalované zariadenia, ktoré zabraňujú prenikaniu dymu prostredníctvom riadeného pretlaku do chránených oblastí – zvyčajne vertikálnych únikových a záchranných ciest (bezpečnostné schodiská) vo výškových budovách. Regulácia dymu na únikových a záchranných cestách je dôležitou požiadavkou pre evakuáciu osôb a protipožiarne opatrenia hasičského zboru v dlhšom časovom horizonte. Dôležitú úlohu zohrávajú tieto kritériá:
- Stupňovanie tlaku (tlak +) medzi chráneným a nechráneným priestorom so zatvorenými dverami
- Maximálna sila otvárania dverí ≤ 100 N
- Prietok vzduchu ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s pri otvorených dverách z chráneného priestoru cez dráhu odvzdušnenia do vonkajšieho priestoru
Oblasti systému PDS
Vonkajší vzduch
Vonkajší vzduch sa odoberá priamo z exteriéru a musí byť chránený proti nasávaniu dymu, horľavých plynov a pary. Prívod vonkajšieho vzduchu sa musí monitorovať pomocou potrubných detektorov dymu.
Distribúcia vzduchu
Aby sa minimalizovalo prúdenie alebo straty tlaku na schodisku, pri vyšších budovách sa vonkajší vzduch vháňa cez šachtu na niekoľkých úrovniach (napr. na každom treťom poschodí).
Regulácia tlaku
Klapka uvoľnenia tlaku je zariadenie na uvoľňovanie prebytočného stlačeného vzduchu z oblasti pretlaku (schodisko). Toto zariadenie sa zvyčajne nachádza v hornej časti schodiska. V režime regulácie tlaku (t. j. pri zatvorených schodiskových dverách) by sa mal prebytočný vzduch odvádzať do atmosféry cez klapku uvoľnenia tlaku. Je možné mechanické alebo motorizované ovládanie tlaku.
Odvzdušnenie
Prvky (ako sú šachty a fasádne otvory), cez ktoré môže horúci dym uniknúť z obytných priestorov alebo iného priestoru, ktorý nie je pod tlakom budovy. Pri odvzdušňovaní sa musia používať schválené výrobky (napr. certifikované tlmiče regulácie dymu). Dym sa môže uvoľňovať cez šachtu v hale alebo cez fasádny otvor, napr. v ubytovacích priestoroch.
Centrum skúseností Belimo – bezpečnostné laboratórium
Pilotný systém Belimo PDS na testovacie a demonštračné účely
Tlakové rozdielové systémy regulácie dymu sú čoraz dôležitejšie pre bezpečnosť moderných budov. Spoločnosť Belimo investuje do interného testovacieho prostredia PDS ako súčasti svojho systému preventívnej protipožiarnej ochrany. To umožňuje reálne testovať a demonštrovať nové riešenia. Možno demonštrovať systém s klapkou uvoľnenia tlaku (barometrickou klapkou) aj variant s motoricky ovládanou klapkou uvoľnenia tlaku. Zameriavame sa na motorizáciu na mieru pre konkrétne tlmiče, ale aj na získavanie príslušných fyzikálnych parametrov pomocou našich senzorov. Signály skutočných hodnôt sa privádzajú do inteligentných regulátorov, ktoré potom regulujú a riadia pohony klapiek a samotné klapky. Školenia a praktické skúsenosti sú ďalším ťažiskovým bodom pre rôzne cieľové skupiny, ako sú orgány verejnej správy, odborní projektanti, systémoví integrátori, investori alebo údržbárske spoločnosti. Vývojový a obchodný personál spoločnosti Belimo využíva testovacie prostredie aj ako skúšobné zariadenie alebo na školenia a ďalšie vzdelávanie.
- Výhody pre zákazníkov
Konzultační inžinieri
Plánovanie tlakových rozdielových systémov regulácie dymu je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne a špičkové riešenia. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov.
- Špičkové riešenia
- Inovatívne a na budúcnosť orientované technológie
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- Individuálne poradenstvo v oblasti produktov a aplikácií
- Zníženie výdavkov na plánovanie
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia tlakových rozdielových systémov regulácie dymu je vaša profesia. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram.
- Krátke dodacie doby
- Kompletné riešenia z jedného zdroja
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- 5-ročná záruka
Vlastníci budov
Zabezpečenie prevádzky a údržby bezpečnostných systémov budov, ako sú tlakové rozdielové systémy regulácie dymu, je pre vás neustálou výzvou. Dôraz sa tu kladie na čo najvyššiu úroveň bezpečnosti budov pri nízkych prevádzkových výdavkoch a nízkych nákladoch.
- Najvyššia úroveň bezpečnosti osôb a hmotného majetku v prípade požiaru
- Minimálne náklady na prevádzku a údržbu
- Špičkové riešenia
- Umožňuje jednoduché pravidelné prevádzkové kontroly
- Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť investícií
- Inovatívna technológia orientovaná na budúcnosť
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technického vybavenia súvisiaceho s bezpečnosťou sú súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia, ktoré zaručia bezpečnosť v prípade požiaru a optimalizujú prevádzku zariadenia bez ohrozenia bezpečnosti. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu.
- Minimálne náklady na prevádzku a údržbu
- Vysoká úroveň robustnosti a dlhej životnosti
- Jednoduchá pravidelná prevádzková kontrola
- Špičkové riešenia
- Najvyššia úroveň bezpečnosti osôb a hmotného majetku v prípade požiaru
- Diaľkové ovládanie na diagnostické účely