Zsalumozgató hajtóművek vészállás funkció nélkül

Sokoldalú teljesítményben és funkcióban

A Belimo zsalumozgatókat különböző HVAC zsalualkalmazásokra terveztük. A 1 Nm-től 160 Nm-ig terjedő nagy forgatónyomaték-tartománynak és alaphelyzetben a zsalutengelyekre való közvetlen felszerelhetőségnek köszönhetően a megoldásaink tökéletesen használhatók különböző alkalmazásokban. Ilyen alkalmazások például, a következők: vezérlőzsaluk telepítése légkondicionáló berendezésekbe, levegőelosztás és beltériegységek telepítése további légkezelés céljából olyan közszolgálati épületekbe, mint az irodák, szállodák, kórházak, iskolák, egyetemi épületek és adatközpontok. Ebben az esetben a könnyen telepíthető Belimo hajtóművek is használatra kerülnek.

  • Műszaki brosúra - Vészállás funkcióval nem rendelkező hajtóművek szellőztetési alkalmazásokhoz (pdf - 5,7 MB)
  • Műszaki kiadvány - Levegős alkalmazások (pdf - 7,38 MB)
  • Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett (pdf - 4,67 MB)

Megnövelt hatékonyság

Megbízhatóság

Alacsony áramfogyasztás

Hatékony beszerelés

Magasfokú pontosság és szabályozhatóság

A Belimo szabadalmaztatott motorvezérlésének köszönhetően, a használaton kívüli üzemmódban az áramfogyasztás jelentősen csökkenthető.

Termékválaszték

UM

1 Nm, 0.2 m2

  • Szórólap - UM/UH hajtóművek a Belimo-tól (pdf - 1,83 MB)
  • Termékek megtekintése

CM

2 Nm, 0.4 m2

  • Termékek megtekintése

LM

5 Nm, 1 m2

  • Termékek megtekintése

NM

10 Nm, 2 m2

  • Termékek megtekintése

SM

20 Nm, 4 m2

  • Termékek megtekintése

GM

40 Nm, 8 m2

  • Powerful and versatile: The new GM actuator (pdf - 1,94 MB)
  • Termékek megtekintése

PM

160 Nm

  • Termékek megtekintése

CM-D

Beépített szabályozó csappantyúval

  • Termékek megtekintése

8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett

1. A megfelelő hajtómű minden HVAC alkalmazáshoz

2. Energiahatékony motorizálás

3. Kompromisszumok nélküli biztonság

4. A megfelelő termék a megfelelő időben

5. Egyszerű, univerzális beszerelés

6. Készen áll a jövőbeli fejlesztésekre

7. Gyors és egyszerű utólagos felszerelés

8. Svájci minőség Belimo-tól 1975 óta

  • Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett (pdf - 4,67 MB)

Ügyfélspecifikus termékek

Egyedi termékek. Kevesebb ráfordítás, nagyobb profit

Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az előre gyártott termékek egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. 

  • Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül. 
  • Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül). 
  • Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva). 
  • Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka. 
  • Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
  • Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.

"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.

  • Olvasson tovább

Jó betáplált levegőminőség kompromisszumok nélkül

Belimo zsaluhajtóművek - a VDI 6022 1. rész/SWKI VA 104-01 higiéniai irányelv szerint tesztelve

A légzsalu hajtóműveinket a VDI 6022 higiéniai irányelv 1. része/SWKI VA 104-01 - szellőzés és beltéri levegőminőség - követelményeinek megfelelően teszteltük. Ez a szabvány átfogó higiéniai követelményeket ír elő a szellőztető- és légkondicionáló rendszerekre és berendezésekre, az emberek egészségének védelme érdekében.

Az ebben a szabványban meghatározott higiéniai intézkedések minimális célja annak biztosítása, hogy a levegő minőségét a légkezelő egységek vagy rendszerek ne rontsák, és hogy a befújt levegő az egészségre kedvező legyen.

  • Szórólap – Belimo zsaluhajtóművek - a VDI 6022 1. rész/SWKI VA 104-01 higiéniai irányelv szerint tesztelve (pdf - 1,41 MB)
  • Előnyök az ügyfél számára
  • Szoftver / beépülő modulok
Előnyök az ügyfél számára

Generál kivitelezők/befektetők

Önnek az épületek nyeresége a szempont. Ez nemcsak a beruházási , hanem a folytonos kezelési/szervizelési költségekre is vonatkozik. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
  • Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
  • A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
  • A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését

Építészek

Az Ön számára a kreativitás és funkcionalitás az első. Ön képzeli el az épületeket, és felelős azok kialakításáért, működőképességéért, műszaki és gazdasági megtervezéséért. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
  • A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
  • A CM sorozat a piacon található legegyszerűbb megoldás
  • IP54 védelem a porral és vízzel szemben
  • A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését

Mérnöktanácsadók

A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
  • A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
  • Kibővített termékválaszték, 1 Nm és 160 Nm között
  • A CM sorozat a piacon található legegyszerűbb megoldás
  • IP54 védelem a porral és vízzel szemben
  • A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését
  • Szorítós csatlakozóval rendelkező hajtóművek segítik a RetroFIT+ megoldások alkalmazását

Rendszerintegrátorok

Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
  • Kibővített termékválaszték, 1 Nm és 160 Nm között
  • IP54 védelem a porral és vízzel szemben
  • A piaci szabványok előírásainak megfelelő kábelezési megoldások
  • Megfelelő hajtómű minden alkalmazáshoz – az adott alkalmazások esetében a paraméterezhető típusok támogatják a futásidő, a forgatónyomaték, a működési tartomány és a pozícióvisszajelzés helyszíni optimalizálását
  • A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését
  • Rugalmas alkalmazás a kommunikációképes és paraméterezhető hajtóműveknek köszönhetően (analóg jel, BACnet, Modbus, MP-Bus).
  • Az olyan kezelőelemek, mint például a reteszelhető kézi kioldó, megkönnyítik a helyszíni munkát
  • A tisztán látható, megvilágított narancssárga jelzés támogatja a zsalu helyzetének gyors ellenőrzését.

Szaknagykereskedők

Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
  • A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
  • Kibővített termékválaszték, 1 Nm és 160 Nm között
  • IP54 védelem a porral és vízzel szemben
  • Szorítós csatlakozóval rendelkező hajtóművek segítik a RetroFIT+ megoldások alkalmazását

Szerelők/üzemmérnökök

Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
  • Kibővített termékválaszték, 1 Nm és 160 Nm között
  • A CM sorozat a piacon található legegyszerűbb megoldás
  • IP54 védelem a porral és vízzel szemben
  • Egységes kábelezési megoldások
  • Szorítós csatlakozóval rendelkező hajtóművek segítik a RetroFIT+ megoldások alkalmazását
  • Az elfordulásszöget mechanikus végálláskapcsolókkal lehet beállítani a beszerelés során a nagyobb rugalmasság érdekében
  • Az olyan kezelőelemek, mint például a reteszelhető kézi kioldó, megkönnyítik a helyszíni munkát
  • A tisztán látható, megvilágított narancssárga jelzés támogatja a zsalu helyzetének gyors ellenőrzését.

Épülettulajdonosok

A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
  • 5 év garancia
  • Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
  • A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
  • IP54 védelem a porral és vízzel szemben

Létesítménykezelők / épületkarbantartás

Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo vészállás funkcióval nem rendelkező zsalumozgatók a következőket biztosítják:

  • Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
  • Kibővített termékválaszték, 1 Nm és 160 Nm között
  • IP54 védelem a porral és vízzel szemben
  • Tartalmas, egységes kábelezési megoldások
  • A sorkapcsos bekötéssel rendelkező hajtóművek segítik a RetroFIT+ megoldások alkalmazását 
  • Az elfordulásszög mechanikus beállításához szerelés során, használjon mechanikus végálláskapcsolókat a további rugalmasság érdekében
  • Az olyan kezelőelemek, mint például a reteszelhető kézi kioldó, megkönnyítik a helyszíni munkát
  • A tisztán látható, megvilágított narancssárga jelzés támogatja a zsalu helyzetének gyors ellenőrzését.
  • Az adott alkalmazások esetében a paraméterezhető típusok támogatják a futásidő, a forgatónyomaték, a működési tartomány és a pozícióvisszajelzés helyszíni beállítását
Szoftver / beépülő modulok

Belimo Assistant 2

Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.

Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.

Tartozékok:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.12.10) (msi - 71,98 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Szórólap – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Gyakran ismételt kérdések
  • Módszertani videók
  • Tudjon meg többet a Belimo Assistant 2-ről
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét a Belimo-tól és számos más berendezésgyártótól.

Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.

A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • RetroFIT+ Termék Kiváltó Eszköz (asztali verzió)
  • Videók: A Belimo RetroFIT+ App használata

    Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
     

    Használja a szkennelés funkciót

    Támogatási kérelem benyújtása

    Terméknév keresése

    Paraméterek keresése

    Mérési adatok keresése

ZTH EU szervizeszköz

A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése (pdf - 304 kB)

Ha a ZTH EU-t interfészként használja a PC-Tool (MFT-P), akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.

  • ZTH EU - USB MP meghajtó (zip - 2,17 MB)

BIM beépülő modul Autodesk Revithez

3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül

Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével (pdf - 1,91 MB)
  • A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.

  • Látogasson el az Autodesk oldalára

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)