Áramlásmérés
Glikolkompenzáció
Ultrahangos áramlásérzékelő
A Belimo vállalat Belimo Ultrahangos áramlásérzékelővel bővíti a portfólióját
A megbízható áramlásmérés elengedhetetlen a HVAC rendszer hatékonyságának maximalizálásához a és a lakók kényelméhez. A Belimo új áramlásérzékelője ultrahangos átviteli idő technológiát használ, hogy pontos és megismételhető vízmennyiséget és víz/glikol keverékeket biztosítson elcsúszás nélkül bármilyen HVAC alkalmazásban.
Az innovatív mérési módszer jellemzői:
-
Többpontos nedves kalibrálás a pontosság és ismételhetőség érdekében.
-
A szabadalmaztatott hőmérsékleti és glikolkompenzációs logika feleslegessé teszi a kézi kalibrálást.
-
A leolvasott adat ±2% pontossága és a ±0.5% reprodukálhatóság biztosítja a pontos és precíz térfogatáram-mérést.
-
Rendkívül kompakt méret, rövid bemeneti hosszúságú, 5x névleges csőátmérővel és nincs előírt kimeneti hossz, így lehetővé teszi az ultrahangos áramlásérzékelő szűk helyeken történő felszerelését.
-
Az alacsony, 0,5 W áramfogyasztással energiát és transzformátor-kapacitást takarít meg.
Miért fontos a glikolkompenzáció?
A glikol hozzáadása a leggyakoribb módszer a vízbázisú és fagyásnak kitett HVAC-rendszerek védelmére. A glikol hozzáadása csökkenti a fagypontot, ami megnöveli a forráspontot, és jelentős hatással van a HVAC rendszerek viszkozitására, valamint a sűrűségére és a hőkapacitására.
Ha az áramlást / hőenergiát a vízhőmérséklet és a glikolkoncentráció figyelembevétele nélkül határozzák meg, az mérési hibákat eredményezhet. A nem megfelelő vagy nem megbízható vízhőmérsékletmérések akár 18% -kal is torzíthatják a hőkoefficienst. A pontatlan vagy ismeretlen glikol-víz-keverékek a térfogatáram legfeljebb 30%-ának megfelelő eltérésekhez vezethetnek.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 kB)
Hogyan működik
Egyszerű telepítés és üzembe helyezés
Egyszerű telepítés
A többpontos nedves kalibrálás egyszerű telepítést és pontos áramlásmérést tesz lehetővé az induláskor.
Helytakarékos kivitelezés
A teljes érzékelőegység kompakt mérete biztosítja, hogy az áramlásérzékelő szűk helyeken is könnyen telepíthető.
Teljes körű diagnosztikai funkciók
A teljes körű diagnosztikai funkciók automatikus levegőbuborék- és vízérzékeléssel rendelkeznek.
Precíz eredmények elcsúszás nélkül
Az olyan beépített áramlásérzékelő kifejlesztése, amely ultrahangos átviteli idő technológiát használ a glikolkoncentráció automatikus mérésére és kompenzálására, óriási előrelépést jelent a hőenergia mérésében. Ehhez mindössze egy „illesztés és felejtés” áramlásérzékelőre van szükség, amely kompenzálja az akár 60%-ig terjedő glikolt tartalmazó hőátadó folyadékok változó viszkozitását, valamint hőkapacitását. Mozgó alkatrészek nélkül az érzékelő rendkívül robusztus és nem igényel kalibrálást – így biztosítja az áramlásmérés helyes eredményét. Ez a tulajdonsága ideális megoldássá teszi a pontos, megismételhető mérésekhez, javítva a HVAC-rendszerek vezérlését és hatékonyságát.
Vezető megoldások
„Mint hajtóművek, szelepek és érzékelők piacvezető globális gyártója, megértjük ügyfeleink igényeit és kihívásait. A Belimo többet nyújt, nem csak termékeket. Olyan minőségi megoldásokat kínálunk, amelyek növelik az energiahatékonyságot és csökkentik a telepítési költségeket, az iparágban elérhető leggyorsabb szállítási idő mellett.
A szabadalmaztatott glikolkompenzációs technológiát magában foglaló ultrahangos áramlásérzékelő portfóliójának bővítése tanúsítja az innováció melletti folyamatos elkötelezettségünket."
Reto Raimann, a Belimo Sensor vállalat globális üzletfejlesztési vezetője