Meritev pretoka s
Kompenzacijo glikola
Ultrazvočni merilnik pretoka
Belimo širi svoj portfelj z ultrasoničnim senzorjem pretoka
Zanesljivo merjenje pretoka je bistvenega pomena za čim večjo učinkovitost sistema HVAC in zagotavljanje udobja stanovalcev. Novi merilnik pretoka Belimo uporablja ultrazvočno tehnologijo časa prehoda za zagotavljanje natančnih in ponovljivih meritev pretoka vode in mešanic vode in glikola brez odstopanj v vseh aplikacijah HVAC.
Inovativna metoda za meritve ima:
-
Večtočkovna mokra kalibracija zagotavlja natančnost in ponovljivost.
-
Patentirana logika kompenzacije temperature in glikola odpravlja ročno kalibracijo.
-
Natančnost odčitavanja ±2 % in ponovljivost ±0,5 % zagotavljata točno in natančno merjenje pretoka.
-
Ultra-kompaktna velikost s kratkim vhodom nominalne cevi premera 5x, brez zahtev glede dolžine izhoda omogoča namestitev ultrazvočnih senzorjev v tesnih prostorih.
-
Nizka poraba energije 0,5W prihrani energijo in kapaciteto transformatorja.
Zakaj je pomembna kompenzacija glikola?
Dodajanje glikola je najobičajnejši način za zaščito sistemov HVAC na vodni osnovi, ki so izpostavljeni temperaturam pod ničlo. Dodajanje glikola zniža točko zmrzovanja in zviša točko vretja, s čimer znatno vpliva na viskoznost, gostoto in toplotne sposobnosti sistemov HVAC.
Določanje energije pretoka/termalne en. brez upoštevanja temperature vode in koncentracije glikola bi vodilo v napake meritev. Nezadostno ali nezanesljivo odčitavanje temperature vode bi lahko povzročilo napako v koeficientu toplote do 18%. Nenatančne ali neznane zmesi glikola in vode lahko vodijo v odstopanja do 30% volumenskega pretoka.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Kako to deluje
Preprosta namestitev in zagon
Preprosta namestitev
Več točkovna vlažna kalibracija omogoča montažo brez težav in natančno merilo pretoka od vsega začetka.
Izvedba za prihranek prostora
Kompaktna velikost celotnega sklopa senzorja zagotavlja, da je senzor pretoka zlahka mogoče namestiti tudi v tesnih prostorih.
Izčrpne funkcije diagnostike
Izčrpne funkcije diagnostike vključujejo samodejno zaznavanje zračnih balonov ali pristonosti vode.
Natančni rezultati brez odstopanja
Razvoj vhodnega senzorja pretoka, ki uporablja ultrasonično tehnologijo prehodnega časa za samodejno merjenje in kompenzacijo koncentracije glikola, kar je izreden napredek v meritvah toplotne energije. Posamezen senzor pretoka na osnovi "namesti in pozabi" je potreben za nadomeščanje variabilnih in spremenljivih viskoznosti ter toplotnih kapacitet tekočin za prenašanje toplote, ki vsebujejo do 60 % glikola. Brez premičnih delov je senzor izredno robusten in ne zahteva kalibracije, ter zagotavlja pravilno meritev pretoka. S tem je idealen za natančne, ponovljive meritve, ter izboljšuje nadzor in učinkovitost sistemov HVAC.
Vodstvo pri iskanju rešitev
Kot vodilni proizvajalec pogonov, ventilov in senzorjev razumemo potrebe in izzive naših strank. Belimo nudi več kot le izdelke. Nudimo rešitve kakovosti, ki povečajo energetsko učinkovitost in znižajo stroške namestitve v najhitrejšem možnem času dostave v industriji.
Razširjen portfelj ultrasoničnega senzorja pretoka ima patentirano tehnologijo za kompenzacijo glikola in tako predstavlja pravi dokaz našega stalnega prizadevanja za inovacijo.
Reto Raimann, Vodja svetovnega trga za razvoj senzorja Belimo