UoO_1920x350

A Hatfield-Dowlin komplexumot a látogatók komfortja iránt elkötelezett módon működtetik

  1. Kezdőlap
  2. Újdonságok

Pillangószelep hajtómű retrofit

Az Oregoni Egyetem Hatfield-Dowlin komplexuma a világ egyik legkorszerűbb sportlétesítménye, amelyet az épület hatékonyságának és a látogatók komfortjának folyamatos növelésével működtetnek.

A hajtómű biztosítja a hűtési rendszer és a folyadékhűtő megbízható integrálását

A Hatfield-Dowlin sportkomplexum vízhűtő üzemében két 500 tonnás hűtőberendezés és két hűtőtorony található, amelyek hűtött vizet szolgáltatnak tíz légkezelő egységnek a 13 192 négyzetméter [142 000 négyzetláb] méretű létesítmény kiszolgálásához. A külső levegőhőmérséklettől és a hűtési igénytől függően a gépház különféle üzemmódokban képes működni.

Ha a külső levegő hőmérséklete 17,2 °C [63 °F] vagy annál alacsonyabb, a komplexum szabad hűtési ciklust használ. Ebben az üzemmódban a hűtést a vízoldal takarékos alkalmazásával érik el, a hűtőtornyokkal együttműködve. Amikor a szabad hűtés nem elegendő az igény kielégítéséhez, akkor az egyik vagy mindkét hűtőgépet be lehet indítani. Az üzemmódok közötti váltás a pillangószelepek nyitásával és zárásával érhető el.

A Belimo megoldása a Hatfield-Dowlin komplexumra tartalmazta hat pillangószelep (két 150 névleges átmérőjű [6”] és négy 200 névleges átmérőjű [8”] szelep) modernizálását a legmodernebb PR sorozatú hajtóművekkel a megbízhatóság javítása és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Előnyök az ügyfél számára

  • Megbízható üzemelés az intelligens önbeállító szelep használatával, lehetővé téve a gyors és hatékony váltást az épület üzemmódjai között, hogy a hűtés szinkronban legyen a kültéri levegő hőmérsékletével és az épület kihasználtságával
  • Könnyű beszerelés a kisebb magasság és a hajtómű kisebb tömege miatt
  • Rövid hatótávú kommunikációval (NFC) rendelkező hajtómű futásidejének gyors programozási beállítása és gyors diagnosztika biztosítása okostelefonon
  • A 80%-os energiamegtakarítás a szabadalmaztatott kefe nélküli egyenáramú motor technológiával csökkenti a transzformátor és a vezetékezés költségeit
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 kB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Projekt áttekintés
Teaser_PR_960x

A legintelligensebb pillangószelep-hajtómű

Teaser_PR_900x

Termékjellemzők

  • A rövid hatótávú kommunikáció (NFC, near field communication) lehetővé teszi a gyors programozást, üzembe helyezést és hibaelhárítást. A hajtómű akár tápellátás nélkül is programozható
  • Az intelligens önbeállító végütközők egyszerű telepítést és kevesebb üzembe helyezési erőfeszítést biztosít, valamint a szelep teljes élettartama alatt képesek alkalmazkodni
  • A kívánt szelephelyzetbe történő kézi forgatás a levehető kézi hajtókar segítségével, függetlenül attól, hogy a hajtómű ki vagy be van kapcsolva. A szelep mindaddig a helyén marad, amíg a kézi hajtókart el nem távolítják
  • 80%-os energiamegtakarítás a szabadalmaztatott kefe nélküli egyenáramú motor technológiával
  • Retrofit - Amerika
  • Retrofit - Európa
  • Retrofit - ázsiai és csendes-óceáni térség

További tudnivalókért keresse fel a helyi weboldalunkat

Americas

TermékválasztékCsoport amerikai részlege

USA, Kanada és Latin-Amerika

teaser-europe

TermékválasztékCsoport európai részlege

Európa, Közel-Kelet és Afrika

shop-asia-pacific

TermékválasztékCsoport ázsiai és csendes-óceáni térség részlege

Ázsia, Ausztrália és Óceánia

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)