Hatfield Dowlin Complex posvećen je udobnosti posjetitelja
Nadogradnja pogona leptirastog ventila
Hatfield Dowlin Complex Sveučilišta u Oregonu jedan je od najnaprednijih sportskih objekata na svijetu posvećen neprestanom poboljšanju učinkovitosti zgrade i udobnosti posjetitelja.
Pogon za pouzdanu integraciju rashlađene vode i ekonomizator za vodu
Postrojenje s rashladnom vodom za Hatfield Dowlin sportski kompleks obuhvaća dva rashladna stroja od 500 tona i dva rashladna tornja koji isporučuju rashladnu vodu u deset klimatizacijskih komora, koje pak opskrbljuju približno 13,192 kvadratna metra [142,000 kvadratnih stopa] ustanove. Ovisno o temperaturi vanjskog zraka i potrebama hlađenja, u postrojenju je moguć rad na dva radna načina.
Kada je temperatura vanjskog zraka na ili ispod 17,2°C [63°F], kompleks koristi petlju slobodnog hlađenja. U ovom radnom načinu hlađenje se ostvaruje uporabom ekonomizatora za vodu zajedno s rashladnim tornjevima. Kada slobodno hlađenje nije dovoljno da zadovolji potrebe uključujuju se oba rashladna stroja. Mijenjanje radnih načina postiže se otvaranjem i zatvaranjem leptirastih ventila.
Rješenje tvrtke Belimo za Hatfield Dowlin kompleks obuhvaća nadogradnju šest leptirastih ventila (dva DN 150 [6”] ventila i četiri DN 200 [8”] ventila) s najmodernijom PR serijom pogona koja poboljšava pouzdanost i smanjuje potrošnju energije.
Pogodnosti za kupce
- Pouzdan rad putem pametnog samoprilagodljivog dizajna ventila omogućuje brzo i učinkovito mijenjanje načina rada u zgradi kako bi se hlađenje uskladilo s temperaturom vanjskog zraka i brojem osoba u zgradi.
- Jednostavna ugradnja zbog niže ukupne visine i smanjene težine pogona
- Brzo programiranje omogućuje podešavanje vremena rada i brzu dijagnostiku uporabom pogona komunikacije bliskog polja (NFC) i pametnog telefona
- Ušteda energije od čak 80 % s patentiranom tehnologijom DC motora bez četkica smanjuje troškove rada električnog transformatora i ožičenja
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Pregled projekta
Najpametniji pogon leptirastog ventila
Značajke
- Komunikacija bliskog polja (NFC) omogućuje brzo programiranje, puštanje u pogon i uklanjanje poteškoća. Pogon je moguće programirati čak i dok je isključen
- Pametni samoprilagodljivi graničnici osiguravaju jednostavnu instalaciju, kraće puštanje u pogon i prilagodbu tijekom čitavog vijeka trajanja ventila
- Ručno premošćivanje željenog položaja ventila pomoću odvojive ručne poluge bez obzira je li pogon isključen ili uključen. Položaj ventila održava se do uklanjanja ručne poluge
- Ušteda energije od čak 80 % s patentiranom tehnologijom DC motora bez četkica