1. Početna stranica

Rješenja za zamjenu leptirastih ventila

belimo_retrofit-water_main_rgb_960x530

Rješenja za leptiraste ventile drugih proizvođača

Univerzalni pogoni tvrtke Belimo idealni su za modernizaciju ili automatizaciju postojećih sustava. Razlozi za nadogradnju ili modernizaciju postrojenja mogu biti različiti. Vrlo često je razlog produljenje vijeka trajanja postrojenja ili jednostavno poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti. Komponente stoga treba svakako u nekom trenutku zamijeniti. S pomoću jednostavnih adaptera za naknadnu ugradnju tvrtke Belimo pogoni se mogu jednostavno montirati na rotacijske ventile različitih proizvođača koji su već ugrađeni.

  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 1,96 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)

Jednostavne nadogradnje zahvaljujući rješenjima tvrtke Belimo za naknadnu ugradnju

belimo_flexibility_rgb_300x170

Fleksibilnost

belimo_reliable_rgb_960x530

Dokazana pouzdanost

Strength

Jakost

Spoj održivosti i najmodernije tehnologije

belimo_retrofit-water_application_rgb_960x540px

Asortiman proizvoda

belimo_sr_rgb_300x170

DN 25...50

20 Nm

  • Pogledajte proizvode
belimo_gr_rgb_300x170

DN 65...80

40 Nm

  • Pogledajte proizvode
belimo_dr_rgb_300x170

DN 100...125

90 Nm

  • Pogledajte proizvode
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

DN 100...150

160 Nm

  • Pogledajte proizvode
belimo_sy_rgb_300x170

DN 200...300

400 Nm

  • Kontaktirajte nas

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.

Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.

Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (verzija za računala)
  • Videozapisi: upute za uporabu aplikacije Belimo RetroFIT+ App

    Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
     

    Upotrijebi funkciju skeniranja

    Pošalji zahtjev za podršku

    Potraži naziv proizvoda

    Potraži parametre

    Potraži mjerenja

Proizvodi prilagođeni kupcima

belimo_customised_retrofit_rgb

Nadogradnja ili naknadna ugradnja postojećeg HVAC sustava predstavlja dodatne izazove, osobito ako je zgrada djelomično ili potpuno nastanjena. Brza i jednostavna ugradnja ključna je u toj situaciji. Stoga su odabir komponenata i njihova kompatibilnost s postojećim sustavom od presudne važnosti. Naša rješenja za naknadnu ugradnju usredotočena su na kvalitetu i pouzdanost. Zahvaljujući tome naši proizvodi pomažu pri poboljšavanju i osiguravanju učinkovitosti i rada vašeg HVAC sustava bez održavanja. Ako ne nađete ono što tražite u našem bogatom asortimanu proizvoda, proizvest ćemo spojni dio koji vam je potreban u svojoj radionici (počevši od multi pakiranja veličine 1).

  • Različiti tipovi i duljine kabela s utikačem ili bez utikača. 
  • Rješenje za mehaničko i električno spajanje prilagođeno postojećem sustavu/komponentama.

Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.

  • Pročitajte više
  • Prednosti za kupce
  • Softver / programski priključci
  • Priče o uspjehu
Prednosti za kupce

Upravitelji objekata / održavanje zgrade

facility-manager

Upravljanje, nadzor i rukovođenje zgradama i njihovom tehničkom opremom dio je vaših svakodnevnih poslova. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost prostorije i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te po potrebi brzu dostavu rezervnih dijelova i podršku koja je uvijek dostupna. 

  • Izvrsna stabilnost regulacije za osiguranje udobnosti

  • Koncept univerzalnog pogona jamči da prilikom nadogradnje zgrade i bilo kakvih adaptacija neće biti iznenađenja

  • Ušteda vremena i troškova zahvaljujući jednostavnoj i lakoj ugradnji

  • Brza isporuka

  • Sveobuhvatna podrška tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda

  • 5-godišnje jamstvo

Instalateri / projektanti postrojenja

installer

Bavite se ugradnjom tehnike zgrade za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC). Za izvršavanje svojeg posla trebate na lokaciji imati prave proizvode u pravo vrijeme. Jednostavna montaža i stručna podrška omogućuju vam da ispunite kratke rokove. 

  • Fleksibilna primjena raznih ventila

  • Jednostavan odabir, ugradnja i održavanje bez ikakvog napora

  • Bez problema s kompatibilnošću zahvaljujući konceptu univerzalnih pogona iz asortimana proizvoda RetroFIT+ tvrtke Belimo

  • Ušteda vremena i troškova zahvaljujući jednostavnoj i lakoj ugradnji

  • IP54 za zaštitu od prašine i vode

  • Radni elementi kao što je tipka za odvajanje prijenosnog mehanizma koja se može blokirati olakšavaju rad na lokaciji

  • Brza isporuka

  • Sveobuhvatna podrška tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda

  • 5-godišnje jamstvo

Specijalizirani trgovci na veliko

wholesaler

Zbog vaših klijenata važni su vam visok stupanj dostupnosti, jednostavan odabir i kratki rokovi isporuke proizvoda koje nudite. Potreban vam je brz i jednostavan pristup informacijama kao i sveobuhvatna tehnička podrška vaših dobavljača. 

  • Asortiman kompaktnih proizvoda zahvaljujući konceptu univerzalnih pogona

  • Manje potrebnog spremišnog prostora, što dovodi do smanjenja troškova

  • Jednostavan odabir, ugradnja i održavanje bez ikakvog napora

  • Brza isporuka

  • Sveobuhvatna podrška tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda

  • 5-godišnje jamstvo

Savjetodavni inženjeri

consulting-engineer

Projektiranje HVAC sustava vaše je glavno područje. Stalno tražite nove, inovativne načine za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Prilikom projektiranja upotrebljavate najmodernije metode i podatke koje dobijete od dobavljača/proizvođača. 

  • Asortiman kompaktnih univerzalnih proizvoda čini odabir odgovarajućeg pogona još lakšim

  • Pogoni se mogu precizno prilagoditi u skladu s odgovarajućim zahtjevima na lokaciji

  • Pogoni s priključkom stezaljkama omogućuju rješenja za naknadnu ugradnju

  • IP54 za zaštitu od prašine i vode

  • Mehanički graničnici za prilagodbu kuta rotacije radi dodatne fleksibilnosti prilikom ugradnje

  • Pogoni Belimo iskušani su i provjereni milijune puta

  • 5-godišnje jamstvo

Vlasnici zgrada

building-owner

Poboljšanja u pogledu udobnosti i potrošnje energije te jednostavna građevinska proširenja i nadogradnje predstavljaju vam trajan izazov. Optimizacija vaših HVAC sustava uz što manje napora i niske troškove vaš je glavni cilj. 

  • Fleksibilna primjena raznih ventila

  • Jednostavan odabir, ugradnja i održavanje bez ikakvog napora

  • Bez problema s kompatibilnošću zahvaljujući konceptu univerzalnih pogona iz asortimana proizvoda RetroFIT+ tvrtke Belimo

  • Ušteda vremena i troškova zahvaljujući jednostavnoj i lakoj ugradnji

  • IP54 za zaštitu od prašine i vode

  • Radni elementi kao što je tipka za odvajanje prijenosnog mehanizma koja se može blokirati olakšavaju rad na lokaciji

  • Brza isporuka

  • Sveobuhvatna podrška tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda

  • 5-godišnje jamstvo

Integratori sustava

system-integrator

Vaš je zadatak konstruirati sustave upravljanja zgradom i optimalno integrirati uređaje u polju. Vaš je cilj pojednostaviti postupak i osigurati transparentnost radi stalne optimizacije tehnike zgrade. 

  • Asortiman kompaktnih univerzalnih proizvoda čini odabir odgovarajućeg pogona još lakšim

  • Pogoni se mogu precizno prilagoditi u skladu s odgovarajućim zahtjevima na lokaciji

  • Pogoni s priključkom stezaljkama omogućuju rješenja za naknadnu ugradnju

  • IP54 za zaštitu od prašine i vode

  • Mehanički graničnici za prilagodbu kuta rotacije radi dodatne fleksibilnosti prilikom ugradnje

  • Pogoni Belimo iskušani su i provjereni milijune puta

  • 5-godišnje jamstvo

Softver / programski priključci

Aplikacija Belimo Assistant

Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajima s ugrađenim sučeljem za komunikaciju bliskog polja na lokaciji

Potpuna transparentnost u svakom trenutku vezano uz rješenje tvrtke Belimo za vaš HVAC pogon i rad vašeg sustava. Uz aplikaciju Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje količinom varijabilnog zraka (VAV), osjetnicima, zaklopkama i pogonima ventila na lokaciji.

Značajke
•
Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Radni podaci i parametri postavaka: ovisno u uređaju
• Izravno slanje radnih podataka i podataka o postavkama sa sustava putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a
• Dijagnostička stranica: informacije o statusu uređaja
• Pohrana radnih podataka i podataka o postavkama u bilješkama
• Prijenos podataka s isklopljenim pogonom ili tijekom rada
• Automatska prilagodba jezika (DE/EN/FR/IT)

  • App Store
  • Google Play

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.

Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.

Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (verzija za računala)
  • Videozapisi: upute za uporabu aplikacije Belimo RetroFIT+ App

    Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
     

    Upotrijebi funkciju skeniranja

    Pošalji zahtjev za podršku

    Potraži naziv proizvoda

    Potraži parametre

    Potraži mjerenja

MP-Bus tvrtke Belimo

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku MF/MP/MOD/LON/KNX pogona, uključujući zaštitu od požara.
Za operacijske sustave Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)

Servisni alat ZTH EU

New ZTH

Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Pri uporabi servisnog alata ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P) odgovarajući USB pogon instalira se nakon što se instalira softver PC-Tool. Pogon se također može preuzeti ovdje i instalirati zasebno.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM dodatak za Autodesk Revit

autodesk

3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka

Ovaj dodatak omogućuje odabir Belimovih pogona, ventila i osjetnika iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje u projekt modeliranja informacija o zgradi s njihovim tehničkim podacima putem funkcije povlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM dodatak moguće je uspješno instalirati samo ako je na računalu dostupan softver Autodesk Revit.

  • Posjetite stranicu Autodesk
Priče o uspjehu
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, NjemačkaMüller Produktions GmbH

  • Saznajte više

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)