1. Domov

Nadomestne rešitve za vodne lopute

belimo_retrofit-water_main_rgb_960x530

Rešitve za vodne lopute drugih proizvajalcev

Univerzalni pogoni Belimo so idealni za posodobitev ali avtomatizacijo obstoječih sistemov. Razlogi, zaradi katerih je treba napravo nadgraditi ali posodobiti, so različni. Pogosto gre za podaljšanje življenjske dobe naprave ali za izboljšanje njene kakovosti in učinkovitosti. Zato je treba komponente prej ali slej zamenjati. S pomočjo preprostih adapterjev – vmesnikov za naknadno vgradnjo, ki jih ponuja Belimo – lahko pogone enostavno namestite na že vgrajene rotacijske ventile različnih proizvajalcev.

  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 1,96 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)

Nadgradnje brez napora z rešitvami Belimo Retrofit

belimo_flexibility_rgb_300x170

Prilagodljivost

belimo_reliable_rgb_960x530

Dokazana zanesljivost

Strength

Moč

Trajnost v kombinaciji z najsodobnejšo tehnologijo

belimo_retrofit-water_application_rgb_960x540px

Paleta izdelkov

belimo_sr_rgb_300x170

DN 25...50

20 Nm

  • Ogled izdelkov
belimo_gr_rgb_300x170

DN 65...80

40 Nm

  • Ogled izdelkov
belimo_dr_rgb_300x170

DN 100...125

90 Nm

  • Ogled izdelkov
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

DN 100...150

160 Nm

  • Ogled izdelkov
belimo_sy_rgb_300x170

DN 200...300

400 Nm

  • Kontaktirajte nas

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Aplikacija Belimo RetroFIT+ App vam ponuja hiter in preprost način, da pri podjetju Belimo najdete najboljšo zamenjavo za svoje zastarele ali pokvarjene pogone, ventile in senzorje in različne druge vire opreme.

Naj gre za prezračevanje ali aplikacije vode, za modernizacijo ali zamenjavo vašega sistema – naša aplikacija vas bo hitro pripeljala do idealnega izdelka Belimo, ki najbolje ustreza vašim potrebam, hkrati pa vam ponuja najvišjo kakovost in zmogljivost.

Aplikacija RetroFIT+ vam olajša pripravo in načrtovanje projektov naknadne vgradnje Belimo.

  • Trgovina App Store
  • Trgovina Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (namizna različica)
  • Videoposnetki: Kako uporabljati Belimo RetroFIT+ App

    Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
     

    Uporaba funkcije za skeniranje

    Oddaja zahtevka za podporo

    Iskanje imena izdelka

    Iskanje parametrov

    Iskanje dimenzij

Izdelki, specifični za stranke

belimo_customised_retrofit_rgb

Nadgradnja ali naknadna vgradnja v obstoječe sisteme HVAC pomeni dodatne izzive, še posebej, če je stavba delno ali v celoti zasedena. Hitra in preprosta montaža je v tem primeru ključna. Zato sta bistvenega pomena izbira sestavnih delov in njihova združljivost z obstoječim sistemom. Naše rešitve za naknadno vgradnjo se osredotočajo na kakovost in zanesljivost. Zato naši izdelki pomagajo izboljšati in zagotoviti učinkovitost ter delovanje vašega sistema HVAC brez vzdrževanja. Če v naši obsežni paleti izdelkov ne najdete tistega, kar iščete, vam bomo v naši delavnici izdelali poseben priključni del (od velikosti multipakiranja 1 dalje).

  • Različne vrste in dolžine kablov s konektorskim vtičem ali brez njega. 
  • Rešitev mehanskega in električnega priključka, prilagojena vašemu obstoječemu sistemu/komponentam.

Za vašo aplikacijo ponujamo »popoln brezskrben paket«.

  • Preberi več
  • Prednosti za stranke
  • Programska oprema/vtičniki
  • Zgodbe o uspehu
Prednosti za stranke

Upravljavci objektov/vzdrževanje stavb

facility-manager

Upravljanje, nadzor in delovanje stavb ter njihove tehnične opreme so del vaših vsakodnevnih nalog. Iščete rešitve za zagotavljanje udobja v prostoru in optimizacijo delovanja sistema. Cenite preproste in pregledne sisteme ter po potrebi hitro dobavo rezervnih delov in podporo, ki je vedno na voljo. 

  • Odlična stabilnost nadzora za vzdrževanje udobja

  • Koncept univerzalnega pogona zagotavlja, da pri razširitvah in predelavah stavb ne bo presenečenj

  • Prihranek časa in stroškov zaradi preproste in jasno razumljive montaže

  • Kratki dobavni roki

  • Celovita podpora v celotni življenjski dobi izdelka

  • 5-letna garancija

Monterji/inženirji v obratih

installer

Ukvarjate se z montažo stavbne tehnike HVAC. Za opravljanje dela na delovišču potrebujete prave izdelke ob pravem času. Enostavna montaža in strokovna podpora vam omogočata, da se držite natrpanega urnika. 

  • Prilagodljiva uporaba za različne ventile

  • Enostavna izbira, montaža in brezskrbno vzdrževanje

  • Brez težav z združljivostjo zaradi univerzalnega koncepta pogonov iz palete izdelkov Belimo RetroFIT+

  • Prihranek časa in stroškov zaradi preproste in jasno razumljive montaže

  • IP54 za zaščito pred prahom in vodo

  • Upravljalni elementi, kot je pritisni gumb za odklop gonila, ki ga je mogoče zakleniti, poenostavijo delo na kraju samem

  • Kratki dobavni roki

  • Celovita podpora v celotni življenjski dobi izdelka

  • 5-letna garancija

Specializirani veletrgovci

wholesaler

Za svoje stranke se zanašate na visoko razpoložljivost, enostavno izbiro in kratke dobavne roke izdelkov, ki jih ponujate. Od svojih dobaviteljev zahtevate hiter in enostaven dostop do informacij ter celovito tehnično podporo. 

  • Vitka paleta izdelkov zaradi koncepta univerzalnega pogona

  • Manj potrebnega prostora za shranjevanje in posledično nižji stroški

  • Enostavna izbira, montaža in brezskrbno vzdrževanje

  • Kratki dobavni roki

  • Celovita podpora v celotni življenjski dobi izdelka

  • 5-letna garancija

Posvetovalni inženirji

consulting-engineer

Vaša ključna kompetenca je načrtovanje sistemov HVAC. Nenehno iščete nove, inovativne načine za varčevanje z energijo in izboljšanje prostorske klime. Delate po najsodobnejših metodah, za načrtovanje pa uporabljate podatke dobaviteljev/proizvajalcev. 

  • Zaradi vitke univerzalne palete izdelkov je izbira pravega pogona še lažja

  • Pogone je mogoče natančno prilagoditi ustreznim zahtevam na kraju samem

  • Pogoni s priključnimi sponkami omogočajo rešitve za naknadno opremljanje

  • IP54 za zaščito pred prahom in vodo

  • Mehanski končniki za nastavitev kota rotacije za večjo prilagodljivost med montažo

  • Pogoni Belimo so bili preizkušeni in testirani že več kot milijonkrat

  • 5-letna garancija

Lastniki stavb

building-owner

Izboljšanje udobja in porabe energije ter preproste širitve in nadgradnje stavb so za vas nenehen izziv. Glavni poudarek je optimizacija vašega sistema HVAC z najmanjšim možnim naporom in nizkimi stroški. 

  • Prilagodljiva uporaba za različne ventile

  • Enostavna izbira, montaža in brezskrbno vzdrževanje

  • Brez težav z združljivostjo zaradi univerzalnega koncepta pogonov iz palete izdelkov Belimo RetroFIT+

  • Prihranek časa in stroškov zaradi preproste in jasno razumljive montaže

  • IP54 za zaščito pred prahom in vodo

  • Upravljalni elementi, kot je pritisni gumb za odklop gonila, ki ga je mogoče zakleniti, poenostavijo delo na kraju samem

  • Kratki dobavni roki

  • Celovita podpora v celotni življenjski dobi izdelka

  • 5-letna garancija

Sistemski integratorji

system-integrator

Vaša naloga je konstrukcija sistemov upravljanja zgradb in optimalna integracija naprav v polju. Vaš cilj je zmanjšati zapletenost in zagotoviti preglednost za nenehno optimizacijo stavbne tehnike. 

  • Zaradi vitke univerzalne palete izdelkov je izbira pravega pogona še lažja

  • Pogone je mogoče natančno prilagoditi ustreznim zahtevam na kraju samem

  • Pogoni s priključnimi sponkami omogočajo rešitve za naknadno opremljanje

  • IP54 za zaščito pred prahom in vodo

  • Mehanski končniki za nastavitev kota rotacije za večjo prilagodljivost med montažo

  • Pogoni Belimo so bili preizkušeni in testirani že več kot milijonkrat

  • 5-letna garancija

Programska oprema/vtičniki

Aplikacija Belimo Assistant

Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje naprav z vgrajenim vmesnikom NFC na kraju samem

Popolna preglednost v vsakem trenutku, kar zadeva vaše rešitve pogonov Belimo HVAC in upravljanje vašega sistema. Z aplikacijo Belimo Assistant vaš pametni telefon ali tablični računalnik omogoča brezžično upravljanje spremenljive zračne prostornine, senzorjev ter pogonov loput in ventilov na kraju samem.

Funkcije 
•
Podatki za identifikacijo na zaslonu: vrsta enote, položaj, oznaka, serijska številka, naslov MP
• Podatki o delovanju in nastavitveni parametri: specifično za enoto
• Pošiljanje podatkov o delovanju in nastavitvah neposredno iz sistema, po e-pošti, WhatsApp, SMS
• Stran za diagnostiko: podatki o stanju, specifični za napravo
• Shranjevanje podatkov o delovanju in nastavitvah v opombah
• Prenos podatkov pri pogonu, odklopljenem od energije, ali med delovanjem
• Samodejna prilagoditev jezika (DE/EN/FR/IT)

  • Trgovina App Store
  • Trgovina Google Play

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Aplikacija Belimo RetroFIT+ App vam ponuja hiter in preprost način, da pri podjetju Belimo najdete najboljšo zamenjavo za svoje zastarele ali pokvarjene pogone, ventile in senzorje in različne druge vire opreme.

Naj gre za prezračevanje ali aplikacije vode, za modernizacijo ali zamenjavo vašega sistema – naša aplikacija vas bo hitro pripeljala do idealnega izdelka Belimo, ki najbolje ustreza vašim potrebam, hkrati pa vam ponuja najvišjo kakovost in zmogljivost.

Aplikacija RetroFIT+ vam olajša pripravo in načrtovanje projektov naknadne vgradnje Belimo.

  • Trgovina App Store
  • Trgovina Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (namizna različica)
  • Videoposnetki: Kako uporabljati Belimo RetroFIT+ App

    Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
     

    Uporaba funkcije za skeniranje

    Oddaja zahtevka za podporo

    Iskanje imena izdelka

    Iskanje parametrov

    Iskanje dimenzij

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Prilagoditvena in diagnostična programska oprema za pogone MF/MP/MOD/LON/KNX, vključno s požarno zaščito.
Za sisteme Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)

Servisno orodje ZTH EU

New ZTH

Servisno orodje ZTH EU poenostavi diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav HVAC performance. Pri neposredni povezavi s pogonom z možnostjo parametriranja ali s komunikativnim pogonom Belimo je mogoče trenutne vrednosti odčitati na kraju samem in jih takoj ponastaviti.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Če uporabljate ZTH EU kot vmesnik za PC-Tool (MFT-P), se ob namestitvi programske opreme PC-Tool namesti ustrezen gonilnik USB. Gonilnik lahko prenesete tudi tukaj in ga namestite ločeno.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Vtičnik BIM za Autodesk Revit

autodesk

Podatkovni 3D-modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit preko vtičnika BIM

Ta vtičnik vam omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev v podatkovni zbirki in njihovo dodajanje projektu informacijskega modeliranja zgradb z njihovimi tehničnimi podatki s pomočjo postopka »povleci in spusti«. Tako imajo vsi uporabniki vtičnika BIM dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Vtičnik BIM je mogoče uspešno inštalirati le, če je programska oprema Autodesk Revit na voljo na računalniku.

  • Obiščite spletno stran podjetja Autodesk
Zgodbe o uspehu
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, NemčijaMüller Produktions GmbH

  • Preberite več

Dobrodošli v Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)