UoO_1920x350

Kompleks Hatfield-Dowlin skrbi za udobje prebivalcev

  1. Domov
  2. Poudarki

Pogon vodne lopute - retrofit

Kompleks Hatfield Dowlin na Univerzi v Oregonu je eden izmed nabolj naprednih športnih objektov na svetu, ki se stalno posveča izboljšavam učinkovitosti zgradbe in udobja uporabnikov.

Pogon omogoča zanesljivo integracijo hladilne vode in obvodnih ekonomizerjev

Proizvodni objekt za hladilno vodo športnega kompleksa Hatfield-Dowlin sports complex vključuje dva 500-tonska hladilnika in dva hladilna stolpa, ki dovajata hladilno vodo desetim enotam za uravnavanje zraka, ter oskrbujeta objekt, velik 13,192 m. Ta objekt deluje na različne načine, odvisno od temperature zunanjega zraka in potrebe po hlajenju.

Kadar je zunanja temperatura zraka 17,2°C [63°F], kompleks uporablja prosto zanko za hlajenje. Na ta način dosežemo hlajenje z uporabo obvodnega ekonomizerja skupaj s hladilnimi stolpi. Kadar prosto hlajenje ne zadostuje za dane potrebe, lahko dodamo enega ali oba hladilna stroja. Menjavo med načini dosežemo z odpiranjem in zapranjem vodnih loput.

Belimova rešitev za kompleks Hatfield-Dowling vključuje retrofiting za šest vodnih loput (dva ventila DN 150 [6”] in štiri ventile DN 200 [8”]) s prvovrstno serijo pognov PR, ki izboljšajo zanesljivost in zmanjšajo porabo energije.

Prednosti za stranke

  • Zanesljivo delovanje z inteligentnim samoprilagodljivim ventilom omogoča hitro in učinkovito menjavo med načini gradnje, ki povezujejo hlajenje s temperaturo zunanjega zraka in zasedenostjo zgradbe
  • Ker je pogon nižji in lažji, ga bo tudi preprosteje namestiti
  • Hitro programiranje za prilagoditve časa delovanja in za hitro diangostiko preko komunikacije pogona Near Field Communication (NFC) s pametnim telefonom
  • 80% prihranek energije s patentirano tehnologijo DC motorja zniža stroške transformatorja in ožičenja
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 KB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Pregled projekta
Teaser_PR_960x

Najinteligentnejši pogon za vodno loputo

Teaser_PR_900x

Lastnosti

  • Komunikacija s tehnologijo NFC omogoča hitro programiranje, zagon in reševanje težav. Pogon je mogoče programirati tudi, kadar ni v delujočem stanju
  • Inteligentne samoprilagodljive zaustavitve zagotavljajo preprosto namestitev, manj truda pri zagonu in prilagoditev preko celotnega življenjskega časa ventila
  • Ročno prekrmiljenje položaja želenega ventila s pomočjo odstranljive ročice, ne glede na to, ali je pogon v stanju delovanja. Položaj ventila se vzdržuje, dokler se ročica ne odstrani
  • 80% prihranek energije s patentirano tehnologijo DC motorja brez krtače
  • Retrofit - Ameriki
  • Retrofit - Evropa
  • Retrofit - Azija in Pacifik

Za več informacij obiščite spletno stran za vaše območje

Americas

Nabor izdelkovSkupinsko območje Amerike

ZDA, Kanada in Latinska Amerika

teaser-europe

Nabor izdelkovSkupinsko območje Evrope

Evropa, Bližnji Vzhod in Afrika

shop-asia-pacific

Nabor izdelkovSkupinsko območje pacifiške Azije

Azija, Avstralija in Oceanija

Dobrodošli pri družbi Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)