Belimo_sustainability_header02

Befektetés a jövőbe - együtt

  1. Kezdőlap
  2. Fenntarthatóság

Fontossági térkép

A fontossági elemzés során nyert információk támogatják az üzleti irányra és a fenntarthatósági menedzsmentre vonatkozó döntéseket, azonosítva a kockázatokat és a lehetőségeket.

A Belimo-nál fenntarthatósági tevékenységeinket a fontossági térképünk vezérli, egy olyan eszköz, amely három dimenzió mentén osztályozza a releváns témákat:

  • Stratégiai jelentősége a vállalkozás számára
  • Fentarthatósági fejlődésre gyakorolt hatása
  • Jelentősége a legfontosabb érdekcsoportok számára.

Ezeknek a témáknak az azonosítása és a kezelésükhöz szükséges lépések végrehajtása lehetővé teszi számunkra, hogy megerősítsük az érdekelt felek közötti kapcsolatokat, figyelemmel kísérjük a magas szintű lehetőségeket, védekezzünk a kockázatok ellen, és fenntartsuk a sikeres közép- és hosszú távú növekedési teljesítményt.

A fontossági térkép áttekintést nyújt a folyamat során azonosított témákról, amely az iparág és a versenytársak értékelésével kezdődött, és a vállalatcsoport vezetésével folytatott párbeszéd során alakult ki.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

belimo_materiality_map-new

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Az üzleti élet szempontjából legfontosabb témákat stratégiai prioritásaink továbbfejlesztésének részeként kezeljük. Tudjon meg többet az éves jelentésünk sötétszürke „Interact‟ (kölcsönhatás), „Impact‟ (hatás) és „Focus‟ (fókusz) fejezeteiben található témákról.

Kapcsolódó témakörök

Belimo-supply-chain-teaser

Beszállítói lánc

Az elmúlt évben a beszállítói lánc menedzsmentünk egy kulcsfontosságú projektre összpontosított, amelynek célja a CO2-kibocsátás csökkentése a beszállítói lánc mentén. Ezzel egyidejűleg erőforrásokat alakítunk ki a beszállítói auditok irányítására. 

  • Tudjon meg többet (éves jelentés)
BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x

Fenntartható világítótorony projektek

A Belimo-nál kiállunk az energiahatékony HVAC terepi eszközök mellett. Ahogyan a saját működésünknél és épületeinknél is. Ezért összpontosítjuk erőfeszítéseinket létesítményeink, például az indiai CESIM-ház környezeti lábnyomának csökkentésére.

  • Tudjon meg többet
Belimo_health-wellbeing

Az egészség és a jólét előmozdítása

Mivel időnk 90%-át zárt térben töltjük, az egészséges beltéri levegőminőség biztosítása kiemelkedően fontos a közegészségügyi szempontjából. Termékportfóliónkkal közvetlenül hozzájárulunk az egészséges beltéri levegő hét alapvető követelményének megvalósításához.

  • Tudjon meg többet

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)