Kugelhähne
Leistung in allen Anwendungen
Das einzigartige Design garantiert geringste Drehmomente und ermöglicht die Motorisierung mit unseren kompakten und energieeffizienten Drehantrieben. Dank des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses rechnet sich der Einsatz der zuverlässigen, langlebigen und luftblasendicht schliessenden Antriebe schon nach kurzer Zeit.
-
Technische Broschüre – Wasseranwendungen
(pdf -
7.4 MB)
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Die Belimo-Vorteile
Energieeinsparung durch optimierte Speicherfüllung
Schnellläufer-Antriebe von Belimo unterstützen die energetisch optimierte Speicherfüllung und Umschaltung auf Kessel- oder Boilerheizung. Da Erzeuger von Heizungswärme oft auch zur Erwärmung von Brauchwasser eingesetzt werden, leisten sie so bei Wärmepumpen mit Heiz- und Kühlfunktion einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung.
Sortiment
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und bauen aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vorgefertigte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei Performance Devices (z.B. Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-Ins
Generalunternehmer / Investoren
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Wartung. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Belimo-Kugelhähne bieten:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- reduzierten Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Ventilen, was zur LEED-Zertifizierung beiträgt
- dichtschliessende Technologie, die Ventil-Leckagen und somit Energieverluste verhindern
- 5 Jahre Garantie
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Belimo-Kugelhähne bieten:
- 0 % Leckrate zur Erhöhung des Anlagenwirkungsgrades
- Federrücklaufantriebe und Antriebe mit Notstellfunktion öffnen oder schliessen das Ventil bei Stromausfall
- dichte Absperrung bis zu 16 bar für einen zuverlässigen Betrieb
- NEMA 4 Antriebsoptionen für raue Aussenanwendungen
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Kugelhähne bieten:
- einfache Auswahl, Installation und Service ohne grossen Aufwand
- dichte Absperrung bis zu 16 bar für einen zuverlässigen Betrieb
- einfache Montage und Installation vor Ort, kombiniert mit Drehantrieb
- je nach Antrieb Ansteuerung über BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus oder analogem Signal
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Kugelhähne bieten:
- Regelkugelhahn-Technologie, die Verstopfungen durch Schmutz verhindert und sicherstellt, dass der Durchfluss in Heiz- und Kühlsystemen aufrechterhalten wird
- luftblasendichte Absperrung bis zu 14 bar für einen zuverlässigen Betrieb
- bürstenlose Gleichstrommotortechnologie für einen leisen Betrieb, um eine angenehme Gebäudeumgebung zu erhalten
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Kugelhähne bieten:
- 0 % Leckrate zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Anlage und des Gebäudekomforts
- Kugelhahn-Technologie, die Verstopfungen durch Schmutz verhindert und sicherstellt, dass der Durchfluss in Heiz- und Kühlsystemen aufrechterhalten wird
- einfache Auswahl, Montage und Wartung für Verbesserungsprojekte oder Nachrüstungen
- schnelle Lieferung
- 5 Jahre Garantie
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84.56 MB)
-
Kurzanleitung – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Häufig gestellte Fragen
-
Video-Kurzanleitungen
-
Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
-
ZTH EU - USB-MP-Treiber
(zip -
2.17 MB)
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen