Guľové ventily
Výkon vo všetkých aplikáciách
Jedinečná konštrukcia zaručuje najnižšie krútiace momenty a umožňuje motorizáciu pomocou našich kompaktných, výkonných a energeticky efektívnych rotačných aktuátorov. Vďaka skvelému pomeru cena / výkon, sa používanie spoľahlivých aktuátorov s dlhou životnosťou a utesnených proti vzduchovým bublinkám vyplatí po krátkom čase.
-
Technical brochure – Water applications
(pdf -
7,4 MB)
Hydronické systémy HVAC – zlatá baňa v oblasti projektov zameraných na renováciu budov.
Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.
Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.
Distribúcia
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Zviditeľnenie toku energie.
Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.
Zistite, ako vám v tejto oblasti môžeme pomôcť:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Výhoda Belimo
Úspora energie vďaka optimalizovanému plneniu zásobníka
Rýchlo bežiace aktuátory od firmy Belimo umožňujú maximálnu energetickú efektívnosť pri plnení zásobníka a prepínaní na ohrev nádoby alebo bojlera. Pretože generátory na kúrenie sa často používajú aj na ohrev úžitkovej vody, pomáhajú pri tepelných čerpadlách s funkciami kúrenia a chladenia ušetriť značné množstvo energie.
Rad výrobkov
Produkty špecifické pre zákazníkov
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme aktuátor na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú montážnu skupinu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
- Na požiadanie s flexibilným potrubím, so špeciálnymi nátermi alebo izoláciou.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice). Pre výkonové zariadenia vzduchotechniky (napr. Belimo Energy Valve™) pre vás pripravíme kompletné uvedenie do prevádzky podľa vašich špecifikácií.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Belimo guľové ventily ponúkajú:
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Znížená spotreba prúdu v porovnaní s bežnými ventilmi, čo prispieva k certifikácii LEED
- Tesne uzatvárateľné charakterizované regulačné ventily zabraňujú úniku ventilu a tým aj strate energie
- 5-ročná záruka
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Belimo guľové ventily ponúkajú:
- 0 % rýchlosť unikania pre zvýšenie efektívnosti zariadenia
- Pružinové spätné aktuátory a aktuátory zabezpečené proti zlyhaniu, ktoré otvoria alebo zatvoria ventil v prípade výpadku prúdu
- Tesná izolácia až do 16 bar zaisťuje spoľahlivú prevádzku
- Voliteľný aktuátor NEMA 4 pre náročné vonkajšie použitia
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Belimo guľové ventily ponúkajú:
- Jednoduchý výber, inštalácia a bezproblémový servis
- Tesná izolácia až do 16 bar zaisťuje spoľahlivú prevádzku
- Jednoduchá montáž a inštalácia na mieste
- Regulácia cez BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus alebo analógový signál v závislosti od aktuátora
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Belimo guľové ventily ponúkajú:
- Technológia charakterizovaných regulačných ventilov, ktorá zabraňuje upchávaniu v dôsledku nečistôt a zabezpečuje udržiavanie prietoku vo vykurovacích a chladiacich systémoch
- Tesná izolácia proti vzduchovým bublinkám až do 14 bar zaisťuje spoľahlivú prevádzku
- Technológia bezkomutátorového jednosmerného motora, ponúkajúca presnú a tichú prevádzku, udržiava pohodlné prostredie v budove
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Belimo guľové ventily ponúkajú:
- 0 % rýchlosť unikania pre zvýšenie účinnosti zariadenia a pohodlia budovy
- Technológia guľových ventilov zabraňuje upchávaniu v dôsledku nečistôt a zabezpečuje udržiavanie prietoku vo vykurovacích a chladiacich systémoch
- Jednoduchý výber, montáž a údržba pri zlepšovacích projektoch alebo modernizáciách
- Rýchla dodávka
- 5-ročná záruka
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Často kladené otázky
-
Videá „Ako na to“
-
Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
Aplikácia Belimo RetroFIT+
Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
Servisný nástroj ZTH EU
Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Modul BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.
-
Navštívte stránku Autodesk