Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

belimo_outdoor-protection-main_rgb_960x530

Zuverlässig und robust

Das Belimo Gehäusedesign entspricht der Schutzart IP66/67 sowie NEMA 4X. Die Gehäuse sind wetterfest und korrosionsbeständig für härteste Innen- und Aussenbedingungen mit UV-Schutz. Für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder niedriger Temperatur (-40°C) ist optional eine Heizung erhältlich. Diese Antriebe sind ideal für Aussenanwendungen, Hallenbäder, Holztrocknungsanlagen, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.

  • Technische Broschüre - Antriebe für raue Umgebungsbedingungen in Lüftungsanwendungen (pdf - 2.41 MB)
  • Technische Broschüre - Lüftungsanwendungen (pdf - 7.2 MB)
  • Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo (pdf - 4.62 MB)

Erhöhte Effizienz

ICON_proven_reliability

Zuverlässigkeit

ICON_strength-weight

Stärke

ICON_installation-efficiency

Effizienz der Installation

UV-geschütztes, wetterfestes Gehäuse

belimo_outdoor-protection-application_rgb_960x540px

Erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66/67 bzw. NEMA 4X unter den härtesten Umweltbedingungen.

Antriebe ohne Notstellfunktion

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NM..P

10 Nm, 2 m2

  • Produkte ansehen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G

16 Nm, Laufzeit 7s

  • Produkte ansehen
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

SM..P

20 Nm, 4 m2

  • Produkte ansehen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GM..G

40 Nm, 8 m2

  • Produkte ansehen
belimo_PR_rgb_300x170

PMCA

160 Nm

  • Produkte ansehen

Antriebe mit Notstellfunktion

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P

6 Nm, Laufzeit 4s

  • Produkte ansehen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

NF..G

10 Nm, 2 m2

  • Produkte ansehen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SF..G

20 Nm, 4 m2

  • Produkte ansehen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GK..G

40 Nm, 8 m2

  • Produkte ansehen
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA

 160 Nm

  • Produkte ansehen

8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung

2. Energieeffiziente Motorisierung

3. Sicherheit ohne Kompromisse

4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit

5. Einfache, universelle Installation

6. Gerüstet für die Zukunft

7. Schnell und einfach Retrofit

8. Swiss Quality von Belimo seit 1975

  • Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo (pdf - 4.62 MB)

Kundenspezifische Produkte

belimo_customised_actuators_rgb

Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. 

  • Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker. 
  • Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll). 
  • Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort). 
  • Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör. 
  • Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
  • Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.

Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.

  • Mehr erfahren
  • Kundenvorteile
  • Software / Plug-ins
Kundenvorteile

Generalunternehmer / Investor

investor

Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung

Architekt

architect

Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66/67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung 
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems

Planer

consulting-engineer

Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahle
  • Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendung
  • mit / ohne Notstellfunktion
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung 
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems

Systemintegrator

system-integrator

Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
  • Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendung
  • mit / ohne Notstellfunktion
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung 
  • Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems

Fachgrosshändler

wholesaler

Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66/67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung 
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine RetroFIT+-Lösung

Installateur / Anlagenbauer

installer

Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motor, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung
  • präzise Antrieb vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen

Gebäudeinhaber

building-owner

Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • 5 Jahre Garantie
  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
  • präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
  • Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendungen
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendungen

Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung

facility-manager

Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:

  • das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
  • geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
  • präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendung
  • umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendungen
  • Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
Software / Plug-ins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- LINK.10 (Unterstützt Bluetooth und USB zu NFC und MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70.29 MB)
  • Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.85 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.61 MB)
  • Häufig gestellte Fragen
  • Video-Kurzanleitungen
  • Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google play
  • RetroFIT+ Produktersatz-Tool (Desktop-Version)
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

Service Tool ZTH EU

New ZTH

Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2.44 MB)
  • Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.

  • ZTH EU - USB-MP-Treiber (zip - 2.17 MB)

BIM-Plug-in für Autodesk Revit

autodesk

3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in

Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404.75 MB)
  • Flyer - Effizient planen mit BIM (pdf - 1.87 MB)

  • Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.

  • Autodesk-Seite besuchen

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)