1. Domov
  2. Pohony

Pohony pre náročné podmienky prostredia

belimo_outdoor-protection-main_rgb_960x530

Spoľahlivý a robustný

Konštrukcia krytu Belimo vyhovuje stupňu krytia IP66/67 ako aj NEMA 4X. Kryty sú odolné voči poveternostným vplyvom a korózii pre najnáročnejšie vnútorné a vonkajšie podmienky s ochranou proti UV žiareniu. Pre aplikácie s vysokou vlhkosťou vzduchu alebo nízkymi teplotami (-40°C) je k dispozícii voliteľné kúrenie. Tieto pohony sú ideálne pre vonkajšie aplikácie, vnútorné bazény, systémy na sušenie dreva, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel.

  • Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications (pdf - 2,42 MB)
  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Zvýšená účinnosť

ICON_proven_reliability

Spoľahlivosť

ICON_strength-weight

Pevnosť

ICON_installation-efficiency

Účinnosť inštalácie

Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom

belimo_outdoor-protection-application_rgb_960x540px

Spĺňa najvyššie nároky a zaručuje stupeň krytia IP66/67 alebo NEMA 4X v najnáročnejších podmienkach prostredia.

Pohony bez zabezpečenia proti zlyhaniu

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NM..P

10 Nm, 2 m2

  • Zobraziť výrobky
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G

16 Nm, doba chodu 7 sec

  • Zobraziť výrobky
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

SM..P

20 Nm, 4 m2

  • Zobraziť výrobky
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GM..G

40 Nm, 8 m2

  • Zobraziť výrobky
belimo_PR_rgb_300x170

PMCA

160 Nm

  • Zobraziť výrobky

Pohony so zabezpečením proti zlyhaniu

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P

6 Nm, doba chodu 4 sec

  • Zobraziť výrobky
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

NF..G

10 Nm, 2 m2

  • Zobraziť výrobky
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SF..G

20 Nm, 4 m2

  • Zobraziť výrobky
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GK..G

40 Nm, 8 m2

  • Zobraziť výrobky
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA

160 Nm

  • Zobraziť výrobky

8 dôvodov, prečo použiť pohony klapiek od spoločnosti Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Správny pohon pre každú aplikáciu HVAC

2. Energeticky efektívna motorizácia

3. Nekompromisná bezpečnosť

4. Správny produkt v správnom čase

5. Jednoduchá, univerzálna inštalácia

6. Pripravený na budúcnosť

7. Rýchla a jednoduchá dodatočná montáž

8. Švajčiarska kvalita od spoločnosti Belimo od roku 1975

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Produkty špecifické pre zákazníkov

belimo_customised_actuators_rgb

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. 

  • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
  • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
  • Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste). 
  • Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva. 
  • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
  • Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

  • Ďalšie informácie
  • Výhody pre zákazníkov
  • Softvér / Doplnky
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

investor

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
  • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie

Architekti

architect

Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému

Konzultační inžinieri

consulting-engineer

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
  • Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
  • S / bez zabezpečenia proti zlyhaniu
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému

Integrátori systému

system-integrator

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
  • Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
  • S / bez zabezpečenia proti zlyhaniu
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
  • Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému

Špecializovaní veľkoobchodníci

wholesaler

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
  • Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie

Inštalatéri / inžinieri závodu

installer

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
  • Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste

Vlastníci budov

building-owner

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
  • 5-ročná záruka
  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
  • Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
  • Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie

Správcovia zariadení / údržba budov

facility-manager

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:

  • Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
  • Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
  • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
  • Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
  • Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
  • Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
Softvér / Doplnky

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.

Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.

Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Často kladené otázky
  • Videá „Ako na to“
  • Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2

Aplikácia Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

  • Obchod s aplikáciami
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videá: ako používať aplikáciu Belimo RetroFIT+ App

    Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
     

    Používanie skenovacej funkcie

    Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

    Vyhľadávanie názvu produktu

    Vyhľadávanie parametrov

    Vyhľadávanie meraní

Servisný nástroj ZTH EU

New ZTH

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in pre Autodesk Revit

autodesk

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in

Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Modul BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.

  • Navštívte stránku Autodesk

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)