Teaser1-1920x530

Luftströme in kritischen Umgebungen effizient steuern

  1. Home
  2. Highlights

Luftströme in kritischen Umgebungen effizient steuern

Zuverlässige Kühlkreisläufe sind in kritischen Umgebungen entscheidend. Pharmazeutische Produktionsanlagen benötigen eine konstante Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, um Qualität, Reinheit und Stabilität ihrer Produkte zu gewährleisten.

Um den steigenden Produktionsanforderungen gerecht zu werden, investiert SwissCo Services AG konsequent in die Leistungsoptimierung ihrer HLK-Anlagen.

Neben den geforderten Umgebungsbedingungen galt es, die Energieeffizienz des Kühlkreislaufs unter Berücksichtigung höchster Verfügbarkeits- und Wartungsanforderungen zu optimieren.

Die neu entwickelten Drosselklappen und die neuen PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

Die folgenden Anforderungen wurden gestellt:

  • Einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Near Field Communication (NFC) via Smartphone
  • 0% Leckrate bei 200 psi Schliessdruck mit selbsteinstellendem Ventildesign
  • 80% Energieeinsparung auf Grund der Kombination aus Drosselklappe und Antrieb
  • Einfache Installation dank geringer Bauhöhe und reduziertem Gewicht
  • Gute Sichtbarkeit mit flexibler Positionsanzeige

"Wir arbeiten gern mit Belimo zusammen, weil wir auf die Zuverlässigkeit der Produkte vertrauen können», meint Andreas Wechner, Project Manager & Field Controls Representative von Trane (Schweiz) GmbH.

Die nachgerüstete HLK-Anlage wurde im Mai 2017 in Betrieb genommen, und ermöglichte, gemessen bis im August 2017, eine Energieeinsparung von 128.000 kWh.

  • Report - SwissCo Services AG, Schweiz (pdf - 280 KB)
  • SwissCo Infographic (pdf - 311 KB)
  • Erfolgsgeschichten
Building_SwissCo_960x