- Productos (5)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (59)
- Información general (0)
Productos (5)
Filtrar por
Categoría de producto
5 resultados encontrados
Ordenar por:
Relevancia
22PDP-585
Sensor de presión diferencial para agua, 0…6.9 bar, 0...100 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]
Precio de lista: $1,736.00
22PDP-585A
Sensor de presión diferencial para agua, 0…6.9 bar, 0...100 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Cable blindado, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]
Precio de lista: $1,794.00
22PDP-588
Sensor de presión diferencial para agua, 0…17 bar, 0...250 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]
Precio de lista: $1,736.00
22PDP-588A
Sensor de presión diferencial para agua, 0…17 bar, 0...250 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Cable blindado, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]
Precio de lista: $1,794.00
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño