2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22PDP-585



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PDP-585

22PDP-585

Sensor de presión diferencial para agua, 0…6.9 bar, 0...100 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]

Piezas incluidas: placa de montaje, tacos, tornillos

Precio de lista
$1,736.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de presión
0…6.9 bar
Rango de medición de presión
0...100 psi
Tensión de salida [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Corriente de salida [Range]
1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
Nota sobre la señal de salida activa
Salida de 0...5/10 V o 4...20 mA, seleccionable con interruptor
Modelo de visor
LCD
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
Vídeos de productos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Sensor Range 2022

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Colector de 3 válvulas con soporte, para la instalación y el aislamiento de sensores de presión diferencial de tubería

Precio de lista: $710.00
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22PDP-A01

A-22PDP-A01

Stainless steel cable extension

Precio de lista: $799.00
Añadir a la lista de proyectos
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)