Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Valores medidos
-
- CO (Monóxido de carbono)
- NO₂ (Dióxido de nitrógeno)
- Temperatura
- Señal de salida
- Bus CAN
- Rango de medición de temperatura
- -4...122°F [-20...50°C]
- Rango de medición de gas
-
- CO: 0...250 ppm
- NO₂: 0...10 ppm
- Comunicación
- Bus CAN
- Nota sobre el relé de señal de salida
-
- Relés: un polo dos tiros, 5A @ AC 125 V, no inductivo
- Véase la sección de observaciones para la capacidad del relé.
- Modelo de visor
- LCD