Monitores de gas
Proporcionando la confiabilidad que usted conoce y espera
Los monitores de gas de Belimo ofrecen un protocolo de comunicación P2P inteligente que proporciona a los usuarios una flexibilidad sin precedentes para configurar e instalar un sistema de control de ventilación completo con solo un detector o con docenas de ellos funcionando en múltiples zonas de ventilación.
-
Prospecto de monitores de gas
(pdf -
6.22 MB)
Innovación que da tranquilidad
Monitoreo de gas preciso y fiable: aparcamientos interiores
La ventilación de los gases de escape controlada por los monitores de gas de Belimo proporciona un entorno seguro y limpio y ayuda a mantener bajo control los costos energéticos. El uso de monitores de gas de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno en los aparcamientos ofrece un control preciso y fiable de la ventilación de los gases de escape en los casos en que también puede haber vehículos con motor diésel. Con el diseño modular se consigue una unidad combinada con sensores de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno en un solo dispositivo, lo que ayuda a reducir los costos energéticos mediante la medición de las emisiones y la expulsión del aire calentado o acondicionado solo cuando es necesario. Todos los monitores de gas para emisiones de vehículos (CO, NO2, CO + NO2) cuentan con certificación UL 2075 y ULC-S588, las normas de detectores y sensores de gases y vapores de UL.
Gama de productos
Certificaciones UL 2075 y ULC-S588 para monitores de gas de CO y NO2
La calidad del aire interior es fundamental en espacios como garajes y túneles, en los que los gases como el CO y el NO2 suponen riesgos para la salud. Las certificaciones de UL 2075 y ULC-S588 garantizan la seguridad y confiabilidad de los monitores de gas. La serie 22G de Belimo satisface plenamente estos estándares y ofrece monitores calibrados, con comunicación punto a punto, que dan soporte a múltiples zonas de ventilación y se integran en los sistemas de administración de edificios, proporcionando así una solución completa para la gestión segura de la calidad del aire.
Obtenga más información sobre la importancia de la certificación UL para monitores de gas con estos recursos:
Características
- Beneficios para el usuario
- Recursos
Ingenieros consultores
Diseño de sistemas de HVAC altamente eficientes que ofrezcan la funcionalidad requerida, garantizando que las instalaciones funcionan correctamente y satisfacen o superan los códigos de energía y seguridad. Su objetivo es crear edificios eficientes y garantizar ambientes seguros, saludables y confortables. Los monitores de gas de Belimo ofrecen:
- Un protocolo de comunicación P2P inteligente ofrece a los usuarios una flexibilidad sin precedentes para configurar e instalar un sistema de control de ventilación completo con solo un detector o con docenas de ellos funcionando en múltiples zonas de ventilación
- Medición confiable a largo plazo con un tiempo de respuesta rápido para un ambiente interior óptimo
- La operación de fácil configuración con relés de alarma ajustables, indicadores y sondas permite una activación bajo demanda de la ventilación y los relés
- Reducen el cableado con una red de conexión en cadena de hasta 32 dispositivos
Integrador de sistemas
Es responsable de vincular los subsistemas de componentes y los sistemas de control de edificios para que funcionen juntos de forma cohesionada. La eficiencia energética y el rendimiento de los edificios siempre están en su mente. Los monitores de gas de Belimo ofrecen:
- Procedimiento de calibración de campo simplificado utilizando mezclas de botellas de gas calibradas o sustituyendo los módulos de sensores usados por módulos de sensores plug-and-play calibrados en fábrica
- La medición precisa ofrece un entorno optimizado
- Funcionamiento autónomo e integración perfecta en el Sistema de Administración de Edificios con redes BACnet MS/TP y de bus CAN.
- Fabricados con materiales de alta calidad, proporcionan lecturas confiables y precisas
Contratistas y distribuidores
Proporcionar soluciones únicas a los problemas de sus clientes y las ideas para hacer crecer su negocio son temas constantes para usted. Dedica más tiempo a diagnosticar y resolver problemas técnicos que a pasar al siguiente proyecto. Los monitores de gas de Belimo ofrecen:
- El diseño de la carcasa permite una instalación y subsanación de problemas rápidas
- Medición de uno o dos gases y control de la ventilación directo
- Comunicación con hasta 32 dispositivos a través de la red en cadena, la selección puede activar la ventilación y enviar órdenes
- Pueden asignarse fácilmente grupos a la misma red para la zonificación de la ventilación, reduciendo el cableado de control significativamente
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante. Su objetivo es mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema HVAC y preservar los presupuestos de capital. Los monitores de gas de Belimo ofrecen:
- Medición rápida y exacta que proporciona un ambiente seguro y controlado con precisión
- Integración en el BMS conectando simplemente el cable BACnet MS/TP a cualquier monitor o controlador de la red CAN.
- Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan un excelente rendimiento y confiabilidad
- Diseño estilizado que se adapta a cualquier rediseño de edificios nuevos o existentes
Administradores de instalaciones
Los precios cada vez más altos de la energía y las costosas ineficiencias de los edificios dificultan su trabajo. Intenta constantemente buscar nuevas e innovadoras maneras de mejorar el rendimiento de los edificios, pero está siempre demasiado ocupado solucionando problemas costosos. Los monitores de gas de Belimo ofrecen:
- Funcionamiento autónomo e integración perfecta en el Sistema de Administración de Edificios con redes BACnet MS/TP y de bus CAN
- La carcasa robusta protege contra daños mecánicos y la penetración de sólidos y líquidos
- El diseño de la carcasa permite una instalación rápida y sencilla en cualquier edificio nuevo o existente
- El procedimiento de calibración se ha simplificado utilizando mezclas de botellas de gas calibradas o sustituyendo los sensores usados por sensores plug-and-play calibrados en fábrica
Documentos y herramientas
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
Seminarios web, vídeos y presentaciones
Con los seminarios web, vídeos y presentaciones de Belimo, podrá conocer en profundidad la tecnología de monitoreo de gases.
-
Presentación de los monitores de gas de Belimo - Garantizando la calidad del aire y la seguridad
-
Monitores de gas de Belimo - Fijación
-
Monitores de gas de Belimo - Durabilidad
-
Monitores de gas de Belimo - Funciones de alarma
-
Monitores de gas de Belimo - Elementos sensores
-
Monitores de gas de Belimo - Pantalla
-
Monitores de gas de Belimo - Conectividad
-
Monitores de gas de Belimo - Teclado
Formación
La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre monitores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.