Belimo HVAC damper actuators are designed for use in a wide variety of on/off, modulating or communicating damper and life safety applications.

Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Modelo de actuador
Torque
Voltaje AC/DC
Tipo de control
Borrar
567 resultados encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $747.00
Añadir a la lista de proyectos
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $682.00
Añadir a la lista de proyectos
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $863.00
Añadir a la lista de proyectos
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $796.00
Añadir a la lista de proyectos
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $917.00
Añadir a la lista de proyectos
AFB24

AFB24

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista: $848.00
Añadir a la lista de proyectos
AFB24-IP

AFB24-IP

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Proporcional, Con comunicación, Híbrido, Nube, Nube, BACnet/IP, Modbus TCP

Precio de lista: $1,338.00
Añadir a la lista de proyectos
AFB24-MFT

AFB24-MFT

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2...10 V

Precio de lista: $1,161.00
Añadir a la lista de proyectos
AFB24-MFT-S

AFB24-MFT-S

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2x SPDT, 2...10 V

Precio de lista: $1,323.00
Añadir a la lista de proyectos
AFB24-S

AFB24-S

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT

Precio de lista: $1,009.00
Añadir a la lista de proyectos
AFB24-SR

AFB24-SR

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Proporcional, 2...10 V

Precio de lista: $1,054.00
Añadir a la lista de proyectos
AFB24-SR-S

AFB24-SR-S

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Proporcional, 2x SPDT, 2...10 V

Precio de lista: $1,217.00
Añadir a la lista de proyectos
AFBUP

AFBUP

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista: $945.00
Añadir a la lista de proyectos
AFBUP-S

AFBUP-S

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT

Precio de lista: $1,106.00
Añadir a la lista de proyectos
AFX24

AFX24

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista: $848.00
Añadir a la lista de proyectos
AFX24 N4

AFX24 N4

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X

Precio de lista: $1,944.00
Añadir a la lista de proyectos
AFX24-MFT

AFX24-MFT

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2...10 V

Precio de lista: $1,161.00
Añadir a la lista de proyectos
AFX24-MFT N4

AFX24-MFT N4

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, MFT/programable

Precio de lista: $2,265.00
Añadir a la lista de proyectos
AFX24-MFT-S

AFX24-MFT-S

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2x SPDT, 2...10 V

Precio de lista: $1,323.00
Añadir a la lista de proyectos
AFX24-MFT-S N4

AFX24-MFT-S N4

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, NEMA 4X, MFT/programable

Precio de lista: $2,431.00
Añadir a la lista de proyectos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5