Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Control manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <20 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]