Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 23 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable [0.5 m] con conector VST
- Torque
- 70 in-lb [8 Nm]
- Tipo de control
- Proporcional
- Control manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 4 s / 90°
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -22...104°F [-30...40°C]