3. Medición y control del flujo de aire

NKQ24A-VST



Volver a categoría de productos
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Precio de lista
$765.00
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
11 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
22 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable [0.5 m] con conector VST
Torque
54 in-lb [6 Nm]
Tipo de control
Proporcional
Sentido de giro (función de seguridad)
Se puede seleccionar con el interruptor entre 0...100%
Control manual
Con pulsador
Tiempo de giro (Motor)
4 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
4 s
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $851.00
Añadir a la lista de proyectos
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de ducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores de compuerta VST externos.
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Precio de lista: $727.00
Añadir a la lista de proyectos
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación VAV/ducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $851.00