Válvulas de control caracterizado
Control y confiabilidad
La Válvula de Control Caracterizado (CCV) representa un verdadero avance en cuanto a las válvulas de control. Combina las capacidades de alta presión de cierre de una válvula de bola con un disco especializado que asegura una característica de caudal de igual porcentaje. Desde su lanzamiento al mercado en 1999, más de 2 millones de válvulas CCV han sido vendidas para sistema hidrónicos. La válvula CCV ofrece un rango integral de valores Cv para diversas aplicaciones tales como unidades manejadoras de aire, unidades tipo "fan coil", ventiladores y serpentines de recalentamiento VAV.
-
Folleto CCV de 6 vías
(pdf -
4.03 MB)
-
HTCCV Brochure
(pdf -
1.35 MB)
-
Documentación técnica de la válvula de control caracterizado
(pdf -
30.1 MB)
-
Characterized Control Valve Presentation
(pdf -
1.69 MB)
Respetuoso con el medio ambiente
Avance verdadero en cuanto a las válvulas de control
La serie CCV de Belimo incluye HTCCV y las válvulas de control caracterizado de 6 vías, todas las cuales presentan el innovador diseño de bola y son operadas por un actuador giratorio. Los actuadores son controlados mediante un voltaje estándar para la modulación On/Off, o un control de punto sin potencial, que mueve la válvula de bola a la posición dictada por el sistema de control. La válvula permanece hermética, lo que evita pérdidas de energía y contribuye a reducir los costos de funcionamiento.
Gama de productos
Belimo SelectPro: herramienta de dimensionamiento y selección
Simpleza en el dimensionamiento y la selección
SelectPro es una herramienta rápida y sencilla para dimensionar y seleccionar de forma precisa válvulas, actuadores, sensores y soluciones de recambio.
Las funciones de SelectPro incluyen:
- Creador de exportaciones: diseñe una exportación para satisfacer sus necesidades
- Documentos de referencia: localice información en una ubicación central
- Perfiles de contacto: capacidad para guardar múltiples perfiles de contacto
- Generador de cotizaciones: cree una cotización profesional desde su planificación
- Descarga de material: guarde en un archivo ZIP todo el material disponible para usted
¿Preguntas? ¿Comentarios? Correo electrónico SelectPro@us.belimo.com
-
Descargue SelectPro™ de Belimo
-
Belimo SelectPro América
(msi -
58.44 MB)
-
Visit Belimo SelectPro™ Online
-
Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de Éxitos
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Las válvulas de control caracterizado de Belimo proporcionan:
- Cierre hermético de hasta 200 psi para asegurar un funcionamiento confiable
- El resorte de retorno, el actuador no de seguridad y el actuador de seguridad electrónico abren o cierran la válvula durante una falla de energía para cumplir con los requisitos de la secuencia
- La tasa de fuga del 0 % ofrece un incremento en la eficiencia de delta T de la planta y el confort del edificio
- Los valores Cv son iguales a los de las válvulas de globo de igual tamaño y no requieren un diseño adicional para el sistema
- La válvula de seis vías ofrece dos secuencias con distintas capacidades de Cv tanto para calefacción como para refrigeración
- La serie HTCCV ofrece servicio de vapor a una presión de entrada de 15 psi y una capacidad nominal de agua caliente de 266°F para equipos HVAC unitarios
Contratistas y distribuidores
Tiene la tarea de mantener una operación ágil y normal. Sin embargo, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Las válvulas de control caracterizado de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación sencillas y servicio sin problemas
- Cierre hermético de hasta 200 psi para asegurar un funcionamiento confiable
- Una sola válvula de tres vías puede ser canalizada en aplicaciones de mezcla y desvío, lo que ayuda a reducir el inventario
- Combina las capacidades de alta presión de cierre de una válvula de bola con un disco especializado que asegura una característica de caudal de igual porcentaje para satisfacer los requisitos de diseño
- Los modelos MFT con señal de control y retroalimentación y velocidad de actuación seleccionables sobre el terreno se ajustan a las secuencias de diseño y a los requisitos del controlador
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Las válvulas de control caracterizado de Belimo ofrecen:
- La tecnología de las válvulas de control caracterizado resiste la obstrucción debido a la suciedad y garantiza el mantenimiento del flujo en sistemas de calefacción y refrigeración
- La característica de flujo de igual porcentaje proporciona un control óptimo del serpentín, mientras que la tecnología de motor de DC sin escobillas proporciona un funcionamiento preciso y silencioso para mantener un ambiente confortable en el edificio
- Una válvula realiza el control de cambio y modulación para un único serpentín en un sistema de 4 tuberías (válvula de 6 vías)
- Cierre hermético de hasta 200 psi para asegurar un funcionamiento confiable
Administradores de instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Las válvulas de control caracterizado de Belimo proporcionan:
- La tasa de fuga del 0 % ofrece un incremento en la eficiencia de delta T de la planta y el confort del edificio
- Un mejor control con una característica de flujo de igual porcentaje evita la "caza" del lazo de control, lo que aumenta la vida útil del actuador y de la válvula
- La tecnología de las válvulas de control caracterizado resiste la obstrucción debido a la suciedad y garantiza el mantenimiento del flujo en sistemas de calefacción y refrigeración
- Selección, instalación y servicio sencillos para proyectos de mejora o retroadaptaciones
- Entrega rápida y soporte técnico en línea
ESCO
Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Las válvulas de control caracterizado de Belimo ofrecen:
- La tasa de fuga del 0 % ofrece un incremento en la eficiencia de delta T de la planta y el confort del edificio
- El cierre hermético de hasta 200 psi ofrece un rendimiento confiable
- El actuador utiliza una señal de control completa para una resolución máxima y un control preciso
- La válvula de seis vías ofrece dos secuencias con distintas capacidades de Cv tanto para calefacción como para refrigeración
- Un mejor control con una característica de flujo de igual porcentaje evita la "caza" del lazo de control, lo que aumenta la vida útil del actuador y de la válvula
Agentes de puesta en funcionamiento/contratistas de balanceo
Las responsabilidades de su trabajo son complejas. Entre la gestión y la revisión de proyectos, junto con el balanceo y la puesta en marcha de sistemas, tiene mucho que hacer. Lo que busca es un producto innovador con datos probados de ahorro de energía que cumpla con las especificaciones de sus instalaciones sin el engorro de una instalación compleja y/o requisitos de mantenimiento costosos. Las válvulas de control caracterizado de Belimo ofrecen:
- La función de sobremando manual proporciona capacidades fáciles de resolución de problemas durante la puesta en marcha
- Los modelos MFT con señal de control y retroalimentación y velocidad de actuación seleccionables sobre el terreno se ajustan a las secuencias de diseño y a los requisitos del controlador
- Tendencia con modelos de tecnología multifunción (-MFT) para el diagnóstico del sistema
- La tecnología de las válvulas de control caracterizado con bola giratoria entregará los residuos al agua y no se obstruirá, lo que garantiza el mantenimiento del flujo en sistemas de calefacción y refrigeración
Vídeos y seminarios web
Belimo ofrece presentaciones de tipo seminario web en línea y grabadas. Estos seminarios web gratuitos están disponibles una vez al mes y duran solo 30 minutos y se graban para su consulta futura. Vea uno y conozca las válvulas de control caracterizado de Belimo.
Herramientas y materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Documentación técnica de 6 vías
(pdf -
4.2 MB)
-
Especificaciones de guía de válvula de bola
(docx -
111 KB)
-
Formato maestro de 6 vías
(docx -
38 KB)
Formación
La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre detectores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.