Medidores de energía térmica l Cumplen los requisitos de la norma EN1434 y CSA C900
Gestión y facturación fácil de la energía
Los Medidores de energía térmica certificados de Belimo cumplen los requisitos de la norma EN 1434 y CSA C900, y cuentan con certificado Measurement Canada AV2478C. Los medidores de energía tienen un algoritmo patentado de compensación de glicol que automáticamente selecciona la concentración de glicol correcta para proporcionar una medición adecuada de flujo y energía, eliminando la entrada manual y la inexactitud. Los Medidores de energía térmica están equipados para la facturación remota basada en IoT y validan datos para fines de facturación.
Reconsideración de la gestión térmica de la energía
Precisión y confiabilidad
Los medidores de energía térmica, serie 22PE, incorporan una tecnología ultrasónica de tiempo de tránsito sin piezas móviles que elimina el desgaste con el paso del tiempo. Cada unidad cuenta es individual, calibrada en húmedo que asegura la precisión y repetibilidad a lo largo de la vida útil del producto. La serie 22PE ofrece una medición confiable de la energía consumida, proporcionando a los clientes la información necesaria para analizar su consumo y controlar los costos. La serie 22PE ya está disponible en los tamaños ½" a 2".
Gama de productos
Características
Innovación que da tranquilidad
Innovación que da tranquilidad
SelectPro™ de Belimo
Simpleza en el dimensionamiento y la selección
SelectPro es una herramienta rápida y sencilla para dimensionar y seleccionar de forma precisa válvulas, actuadores, sensores y soluciones de recambio.
Las funciones de SelectPro incluyen:
- Creador de exportaciones: diseñe una exportación para satisfacer sus necesidades
- Documentos de referencia: localice información en una ubicación central
- Perfiles de contacto: capacidad para guardar múltiples perfiles de contacto
- Generador de cotizaciones: cree una cotización profesional desde su planificación
- Descarga de material: guarde en un archivo ZIP todo el material disponible para usted
¿Preguntas? ¿Comentarios? Correo electrónico SelectPro@us.belimo.com
-
Descargue SelectPro™ de Belimo
-
Belimo SelectPro América
(msi -
58.44 MB)
-
Visite Belimo SelectPro™ Online
-
Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento
Nota: SelectPro Online funciona de forma óptima en Google Chrome y Mozilla Firefox
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de éxito
Ingenieros consultores
Usted ofrece su experiencia y liderazgo en la planificación, diseño, adaptación o rehabilitación de infraestructuras públicas y privadas. Usted es un activo para los clientes públicos y privados, desde los estudios y análisis preliminares hasta el diseño final y la construcción. Usted diseña sistemas y secuencias de funcionamiento que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra con frecuencia recogiendo información y analizando datos cuando podría preferir buscar nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Los medidores de energía térmica de Belimo pueden hacerlo
- Ofrecen una medición adecuada y confiable del flujo y la energía y eliminan la entrada manual y la inexactitud
- Monitorean y miden con precisión la velocidad de los fluidos y el consumo de energía para una verificación eficaz del TAB y el registro de datos del sistema de administración de edificios a través de BACnet
- Atraen a nuevos clientes con la capacidad IoT
- Reducen los costes de reparación y prolongan la vida útil gracias a su diseño robusto sin piezas móviles, lo que permitirá destinar el capital a otras mejoras de diseño
- Medición confiable de la energía consumida, proporcionando a los clientes la información necesaria para analizar su consumo y controlar los costes
- Garantizan que las ofertas de los proyectos se mantengan dentro del presupuesto con facilidad de instalación y bajos costos de mantenimiento
Contratistas y distribuidores
Usted revisa y aprueba los planos para garantizar que se cumplen los códigos de construcción, las regulaciones locales, por zona y las especificaciones del contrato. Usted utiliza instrumentos de inspección, dispositivos de medición y equipos de pruebas para realizar las inspecciones y se da cuenta de que dedica demasiado tiempo a diagnosticar problemas técnicos y a solucionarlos. Usted preferiría terminar el trabajo y pasar al siguiente. Medidores de energía térmica de Belimo
- Resuelven las imprecisiones del cliente con el algoritmo patentado de compensación de glicol incorporado que compensa automáticamente sus mediciones en función de la concentración de glicol para proporcionar una medición adecuada de flujo y energía
- Proporcionar protección contra la congelación con monitoreo de glicol para un funcionamiento eficiente y seguro, y la reducción de costos
- Proporcionan soluciones avanzadas para clientes mediante la incorporación de los protocolos de comunicación BACnet MSTP/BACnet IP y Modbus RTU/Modbus IP para optimizar el rendimiento del sistema
- Configuran o ajustan fácilmente los parámetros mediante comunicación de campo cercano o un servidor web
- La conectividad Ethernet admite la medición y la facturación remotamente por IoT
- Proporciona una entrada analógica adicional para un sensor activo, un sensor pasivo, un sensor de temperatura o un interruptor para integrar elementos de datos de procesos adicionales y de control.
- Simplifica la instalación con la alimentación a través de Ethernet (PoE), reduciendo la necesidad de transformadores y cableado adicionales al utilizar un único cable de Ethernet tanto para los datos como para el suministro de potencia al medidor
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante, además de la protección contra los pasivos. Mantener un negocio rentable asegurando los contactos, gestionando los costes y garantizando que los inquilinos estén contentos y cómodos es un trabajo a tiempo completo. Necesita asegurarse de que cuenta con soluciones confiables. El medidor de energía térmica de Belimo
- Ofrece un colector de datos integrado para capturar los datos de energía, de flujo y de funcionamiento para la optimización y la eficiencia del sistema
- Proporciona una medición confiable de la energía consumida, proporcionando a los clientes la información necesaria para analizar su consumo y controlar los costes
- Monitorea y compensa los cambios en la concentración de glicol, proporcionando una medición precisa del flujo y la energía
- Ofrece capacidad de IoT para la lectura remota de medidores e incluye datos para la facturación eficiente de los inquilinos
- Su diseño robusto, sin piezas móviles, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y reparación
Administradores de instalaciones
Usted se encarga del mantenimiento diario, las actualizaciones y la gestión de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios. Con el aumento de los precios de la energía, las costosas ineficiencias de los edificios y la gestión de unos cuantos locales a la vez, su trabajo es un reto. Quiere tener más tiempo para buscar formas nuevas e innovadoras de reducir la energía y mejorar el rendimiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. El medidor de energía térmica de Belimo:
- Monitorea y compensa los cambios en la concentración de glicol para proporcionar una medición precisa del flujo y la energía
- Ofrece un algoritmo patentado de compensación de glicol que automáticamente selecciona la concentración de glicol correcta para eliminar la entrada manual y las inexactitudes a medida que cambia la concentración de glicol
- Proporciona datos técnicos en tiempo real a través del servidor web o con comunicación de campo cercano y la aplicación Belimo Assitant 2 App
- Se calibra en húmedo para garantizar la precisión y la repetibilidad a lo largo del tiempo, eliminando la necesidad de recalibración
- Proporciona una medición precisa y confiable de la energía consumida, dando a los clientes la información necesaria para analizar su consumo y controlar los costes
ESCO
Usted pasa sus días desarrollando, diseñando y organizando la financiación de proyectos para ayudar a reducir los costes de energía y mantenimiento en las instalaciones de sus clientes. No tiene tiempo para investigar las innovaciones tecnológicas. El medidor de energía térmica de Belimo
- Se calibra en húmedo para garantizar la precisión y la repetibilidad durante la vida útil del producto
- Ofrece un algoritmo patentado de compensación de glicol que automáticamente selecciona la concentración de glicol correcta para proporcionar una medición adecuada de flujo y energía
- Proporciona una medición precisa del flujo y del consumo de energía para controlar los costos
- Proporciona conectividad Ethernet y soporte por IoT para la medición remota e integra plataformas de facturación
- Proporcionan soluciones avanzadas para clientes mediante la incorporación de los protocolos de comunicación BACnet MSTP/BACnet IP y Modbus RTU/Modbus IP para optimizar el rendimiento del sistema
Agentes de puesta en marcha/contratistas de balanceo
Trabaja en estrecha colaboración con los equipos de proyecto para el diseño y los calendarios de construcción, integrar las actividades de puesta en funcionamiento y realizar inspecciones in situ centradas en el rendimiento, las operaciones y el mantenimiento del sistema. Las responsabilidades de su trabajo son complejas. Entre la gestión y la revisión de los proyectos, junto con el balanceo y la puesta en funcionamiento de los sistemas, busca productos innovadores con datos probados de ahorro de energía para cumplir las especificaciones de sus instalaciones sin la molestia de una instalación complicada o un mantenimiento costoso. Medidores de energía térmica de Belimo
- Pueden configurar o ajustar fácilmente los parámetros mediante la comunicación de campo cercano o un servidor web
- Miden el flujo real y el consumo de energía exacto para reducir el tiempo de puesta en funcionamiento
- Ofrecen un algoritmo patentado de compensación de glicol que automáticamente selecciona la concentración de glicol correcta para proporcionar una medición adecuada de flujo y energía, garantizando una medición confiable y eliminando la entrada manual y la inexactitud
- Proporcionan un informe de puesta en funcionamiento con los datos históricos y operativos
- Guarda y recarga los ajustes de la configuración de un medidor y los carga en otro, lo que permite una integración rápida y precisa
Presentaciones
Presentaciones de Belimo y seminarios en línea grabados que proporcionan información general de alto nivel para un entendimiento profundo de la tecnología asociada a los sensores de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Si está interesado en asistir a un seminario en línea en directo, haga clic aquí para registrarse
Vídeos
Los vídeos de sensores están diseñados para educar sobre las numerosas ventajas y beneficios de una mayor confiabilidad, fácil instalación y una integración sin fisuras con los sistemas de automatización de edificios (BAS).
Seminarios web
Belimo ofrece presentaciones de tipo seminario web en línea y grabadas. Estos seminarios web gratuitos están disponibles una vez al mes, duran solo 30 minutos y se graban para su consulta futura. Vea uno y conozca los sensores de Belimo.
Materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
Formación
La Belimo University ofrece completas capacitaciones en línea de forma gratuita sobre sensores de cuarto y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.