2. Actuadores de compuerta

Accesorios

LRM-IMG_actuator-accessories-reflection_es-mx

Kits y soluciones que le ahorran tiempo

Belimo tiene una amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos que pueden ayudar a resolver cualquier problema de instalación. Con un servicio de atención al cliente y un equipo de soporte técnico inigualables, podemos ayudarle a encontrar el dispositivo accesorio adecuado para su aplicación. 

Las características y ventajas de los accesorios:

  • Soportes de montaje universales diseñados para aplicaciones en las que el actuador no se puede montar directamente en el eje
  • Los kits de acoplamiento de eje intermedio o de adaptación de manivela permiten unas aplicaciones de retrofit sencillas
  • Herramienta portátil ZTH que permite la programación de actuadores MFT
  • Los soportes de montaje universales están diseñados para aplicaciones en las que el actuador no se puede montar directamente en el eje
  • La batería de reserva mueve el actuador a una posición de seguridad durante una falla de alimentación
  • Gateway LON que puede conectar hasta 8 actuadores MFT
  • Compra ahora

Tecnología Multi-Función

Nuevo MFT

La Tecnología multifunción, solo de Belimo, le permite crear soluciones personalizadas para aplicaciones individuales, utilizando el mismo actuador programable. También puede modificar el control de voltaje, el control proporcional de tiempo, el punto flotante, las señales de encendido/apagado y las señales de retroalimentación. Además, la MFT facilita la configuración de parámetros de velocidad de actuación, rango de operación, dirección, estado y diagnóstico mecánicos

  • Documentación técnica de MFT/PC-Tool (pdf - 19.2 MB)
  • Controlador ZIP-USB-ZTH US (zip - 1.86 MB)
  • Recursos
Recursos
ICON_case-studies

Herramientas y materiales

Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.

  • Technical Data Sheet - Electrical Accessories (pdf - 938 KB)
  • Prospecto del eje secundario (pdf - 478 KB)
  • Dispositivos de programación portátiles

  • ZTH US Tool V02 (descargar) (zip - 2.44 MB)
  • Prospecto de la herramienta manual ZTH (pdf - 323 KB)
ICON_Training-gray-head

Formación

La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre detectores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea. 

  • Belimo University
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)