• Actuadores exteriores protegidos
    • Actuadores superrápidos
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
    • Válvulas de agua potable
    • Accesorios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores de conducto (Aire)
    • Sensores de tubería (Agua)
    • Sensores exteriores (Aire)
    • Sensores de cuarto (Aire)
    • Monitores de gas (Aire)
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
    • Actuadores exteriores protegidos
    • Actuadores superrápidos
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
    • Válvulas de agua potable
    • Accesorios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores de conducto (Aire)
    • Sensores de tubería (Agua)
    • Sensores exteriores (Aire)
    • Sensores de cuarto (Aire)
    • Monitores de gas (Aire)
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
belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_1920x350px_v1

Monitoreo del enfriador / la bomba de calor

  1. Inicio
  2. Belimo Energy Valve™ y Medidor de Energía Térmica
  3. Aplicaciones HVAC

Belimo Energy Valve™ for Chiller and Heat Pump Monitoring

¿Qué es un enfriador / bomba de calor?

Los enfriadores y bombas de calor están disponibles en una enorme variedad de formas y tamaños, y utilizan diferentes tecnologías para alcanzar el mismo resultado de intercambio de energía.

La eficiencia de este proceso se mide mediante la relación entre la energía útil (medios agua, agua/glicol o aire) y la energía utilizada (normalmente la electricidad). Ambas medidas tienen unidades de BTU/(h·W) (1 BTU/(h·W) = 0.293 W/W).

El monitoreo de la temperatura de alimentación de agua, el flujo y la temperatura del agua de retorno es una parte importante del proceso. El primer paso para la mejora de la eficiencia del funcionamiento del enfriador es el cálculo de las condiciones actuales (energía producida/electricidad consumida), conocido como COP.

COP = POTENCIA DE REFRIGERACIÓN/POTENCIA DE ENTRADA

 

Esquema

No existe un diagrama genérico válido para todos los tipos de tuberías de enfriador y bomba de calor. El diagrama muestra una Energy Valve equipada para monitorear el caudal y el diferencial de temperatura a través de un enfriador.

No obstante, todas tienen una cosa en común; su potencia máxima alcanzable depende del flujo multiplicado por el diferencial de temperatura. Un diferencial de temperatura demasiado bajo limita el rendimiento de la estación. A menudo, en situaciones de bajo diferencial de temperatura, hay más máquinas en funcionamiento de las realmente necesarias, al tener su capacidad limitada.

La Belimo Energy Valve™ es un producto excelente para crear transparencia y garantizar un funcionamiento correcto a largo plazo. Belimo no recomienda la corrección de problemas de diferencial de temperatura en la planta. La realización de cualquier tipo de control en ese punto provocaría la supresión de la alimentación de algunas unidades y que no se traten otras que provocan el problema.

chiller-heat-pumb-schematic


Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your chiller or heat pump





Energy Valve
Shop now




Costo total de propiedad (TCO)

A menudo, los síntomas de bajo delta T se presentan a modo de falta de capacidad de la planta durante los periodos de pico. Esto provoca, naturalmente, que se quiera aumentar la capacidad. Mediante el uso de la Energy Valve para diagnosticar y corregir de forma activa el bajo delta T en los intercambiadores de calor, puede evitarse por completo la necesidad de una mejora completa.

Problemas comunes con los enfriadores y bombas de calor y por qué debería elegir la Belimo Energy Valve™

chiller-heat-pumb-monitoring-ev-integrated-energy-data-logging

Problema: monitoreo permanente del rendimiento del enfriador

En enfriadores más antiguos, resulta difícil monitorear la salida térmica. Idealmente, este valor debería compararse con la potencia consumida para un COP real. La comparación histórica se ha vuelto cada vez más importante en los últimos tiempos. La capacidad de medir el rendimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior o con un periodo con condiciones similares, mejora las decisiones informadas en relación con el mantenimiento y la sustitución.

Solución: uso del medidor de energía integrado en la Energy Valve

Mediante el monitoreo del flujo, junto con las temperaturas de entrada y salida del agua, puede tenerse una buena idea de cuál es el nivel de rendimiento térmico de su enfriador y, mediante la adición de un medidor de consumo eléctrico, puede obtener la panorámica completa o el coeficiente de rendimiento (COP). Incluso si su enfriador ya ofrece datos de rendimiento en tiempo real, la Energy Valve es capaz de monitorear y registrar estos datos durante 13 meses y ofrece un respaldo óptimo si falla la función integrada.

 

chiller-heat-pumb-monitoring-pipework-failure-glycol

Problema: niveles de glicol desconocidos

El glicol es más pesado que el agua, por lo que una cantidad excesiva reduce la eficacia de la bomba, y una cantidad insuficiente conlleva el riesgo de congelación. Para conseguir este nivel es necesario analizar el agua. A menudo se trata de un proceso manual que depende de que el personal de gestión de las instalaciones se acuerde de realizar las pruebas, pero este proceso manual hace temer la falta de glicol, lo que a menudo conduce a una sobredosificación.

Solución: Control continuo del glicol

El circuito primario de agua helada es el mejor lugar para controlar los niveles de esta importante parte del agua. Las válvulas de energía controlan las concentraciones de glicol en el circuito hidrónico y el sistema de administración de edificios puede emitir una alarma, o incluso una dosis automática del sistema, si el nivel cae por debajo de un límite predeterminado. Al controlar y registrar el contenido de glicol, se puede gestionar el equilibrio entre las concentraciones excesivas e insuficientes en el sistema. Las válvulas de energía ajustan automáticamente el cálculo de la energía térmica en función del nivel y el tipo de glicol en el sistema, lo que podría afectar a las lecturas en un 30%.

Historia de éxito - Universidad de Miami, EE. UU.

Universidad de Miami. La Energy Valve™ de Belimo cura el bajo delta T de la Universidad de Medicina

El campus médico de la Universidad de Miami ahorra miles de dólares y aumenta la capacidad de la planta mediante el retrofit con Energy Valves de Belimo.

  • Referencia – University of Miami, EE. UU. (pdf - 341 KB)
university_of_miami

Realice el pedido de la Belimo Energy Valve™ en nuestra tienda en línea

  • Compre ahora

Descubra más acerca de la Belimo Energy Valve™

  • Más información

La Belimo Energy Valve™ en otras aplicaciones HVAC

  • Más información