Pequeños dispositivos con gran impacto.
Eficiencia energética entregada
Líder en eficiencia energética
Los edificios son responsables de alrededor del 40% de las emisiones mundiales de CO2. El control inteligente de las cargas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Belimo establece el estándar para soluciones de eficiencia energética, tales como actuadores de bajo consumo de energía, la Belimo Energy Valve™ y la tecnología de válvulas de bola.
Con un control de edificios optimizado e inteligente, podemos proteger el medio ambiente y nuestros recursos de forma sostenible. La reducción del consumo de energía en los edificios mediante el aumento de la eficiencia energética contribuirá de manera significativa a detener el aumento de las temperaturas mundiales.
Aprenda de Andy sobre el mínimo consumo de energía de actuadores
Los actuadores y válvulas de compuertas Belimo consumen hasta un 80% menos de energía en comparación con productos similares, gracias a la detección dinámica de la fuerza de retención de la tecnología patentada de motores de corriente continua sin escobillas. Nuestros pequeños dispositivos tendrán un gran impacto en la sostenibilidad del mañana.
Líder en eficiencia energética con la válvula de mariposa avanzada
Diseñados específicamente para aplicaciones de HVAC, los ensambles avanzados de válvula de mariposa ofrecen una solución inteligente energéticamente eficiente y confiable para el flujo elevado con un enfoque en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la durabilidad.
Ahorros de energía que se pueden ver. La Belimo Energy Valve™.
La Belimo Energy Valve™ ofrece un monitoreo transparente de la energía mientras mantiene una alta delta T. Los informes automáticos muestran datos de desempeño reales e históricos, recomendando un mayor potencial de ahorro de energía. Es una válvula de presión independiente conectada al Internet de las cosas (IoT) que utiliza análisis avanzados basados en la nube para aprovechar al máximo los datos capturados del sistema, proporcionando ahorros y una operación más eficiente.
Aprenda de Jon: Cómo solucionar el síndrome de bajo delta T
Delta T es la diferencia de temperatura entre el flujo de entrada y el flujo de retorno. Si un sistema de calefacción o refrigeración funciona con cantidades excesivas de agua, esto no se puede convertir en una capacidad de calefacción o refrigeración superior. Sin embargo, el diferencial de temperatura entre el flujo de alimentación y retorno se reduce. Se produce lo que se conoce como síndrome de bajo delta T. Esto afecta a la eficiencia del sistema completo y resulta en requerimientos de energía adicionales para las bombas y el generador. Las posibles causas del síndrome de bajo delta T son la contaminación operativa del intercambiador de calor, unas válvulas de control de dimensiones incorrectas, la falta de balanceo hidráulico y las fluctuaciones de la presión diferencial.
Aprenda de Joerg: Cómo aumentar la eficiencia energética con la Energy Valve de Belimo
La Energy Valve de Belimo ofrece muchas funciones integradas para realizar una optimización de energía y hacer que los sistemas de HVAC sean más eficientes. Aprenda más sobre la reducción de la energía térmica a través de una mejor tasa de fuga y un control de flujo independiente de la presión.
Herramienta Energy Valve Savings Estimator Tool de Belimo
Belimo ha desarrollado el Energy Savings Estimator para ilustrar el ahorro anual en dólares y energía que puede esperar al instalar una Energy Valve. Descargue el estimador y observe sus ahorros potenciales.
-
Download Energy Valve Savings Estimator Tool
(xlsm -
1.26 MB)
-
Belimo Energy Valve Savings Estimator Worksheet
(pdf -
410 KB)
Eficientes en todo sentido
Nuestra exclusiva tecnología de válvulas de bola autolimpiantes y herméticas a burbujas evita pérdidas de circulación en sistemas hidrónicos, lo que tiene un gran impacto en la reducción de la energía desperdiciada.