Belimo_QCV_Installation_1920x350

Pequeños dispositivos con gran impacto.
Innovaciones que redefinen el confort

  1. Inicio
  2. CESIM

Soluciones para confort

Una automatización de edificios de última generación es indispensable para generar una buena calidad del aire y temperaturas agradables para las mejores condiciones climáticas posibles. Pero una calidad ideal del aire no es el único requisito previo para el confort ambiental: las relaciones de presión entre el aire de alimentación y el aire de retorno deben mantenerse en las áreas y los ductos de aire. La capacidad de controlar las condiciones climáticas individuales de las áreas es aún más importante. Los componentes confiables de HVAC de Belimo armonizan perfectamente estos factores de influencia para que el confort ambiental y la productividad estén garantizados en todo momento en las diferentes áreas.
 Los componentes de calefacción y enfriamiento de la planta central, las unidades manejadoras de aire y los tratamientos de aire secundario de la sala están equipados con sensores, actuadores de compuerta y válvulas de control, y están conectados en red entre sí para ofrecer la mejor sensación de bienestar en las áreas. Nuestros componentes inteligentes de HVAC ofrecen una excelente calidad del aire para el máximo nivel de confort ambiental.

Nuestros sensores: la base del confort

La gama de sensores Belimo es el resultado de más de cuatro años de experiencia, investigación y trabajo concentrado en proveer tecnologías de valor agregado a clientes de toda la industria HVAC. El diseño único de los sensores permite una fácil instalación y una integración sin fisuras dando como resultado una reducción en los costos y un óptimo rendimiento del sistema. Ofrecemos una gama completa de sensores con alta precisión y estabilidad a largo plazo, lo que resulta en un mayor confort en interiores.Nuestra amplia cartera de productos ofrece una gama completa de sensores para medir temperatura, humedad, presión, CO2, compuestos orgánicos volátiles (VOC) y el flujo en tuberías, ductos y aplicaciones en el exterior. Belimo puede cubrir todas las necesidades relativas a dispositivos de campo para sistemas de climatización en cualquier proyecto edilicio.

  • Our Sensor Range

Consulte más información: Los principales factores que influyen en el confort térmico

Aunque existen directrices para la calidad del aire interior, las variables de confort tales como la función de la sala, la ropa, el nivel de actividad de los que están en la sala y, simplemente, las necesidades muy personales de los ocupantes de la sala varían enormemente. La temperatura de la área se hace más notable cuanto más tiempo se esté en ella. Durante el período de calefacción, se recomiendan temperaturas que van de 20 a 22°C (en comparación con 25 a 26°C en verano) a nivel del piso. Una humedad del aire excesivamente alta o baja también influye en el bienestar, la productividad e incluso la salud.Consulte más información sobre los factores que influyen en el confort térmico.

  • Presentación: Muchos factores influyen en el confort térmico (pdf - 1.79 MB)
  • Our Sensor Range
Belimo_Talk_Comfort-Sensors_EN

Válvulas de control de presión independiente para un confort ambiental perfectamente balanceado

Belimo_ball_valve_techology_CQ

Las válvulas de control de presión independiente (PI) aseguran que los sistemas hidrónicos estén perfectamente balanceados en todo momento, lo que permite un mayor confort y ahorro energético. La tecnología de válvula de bola maximiza los ahorros de energía de los sistemas de bombeo de flujo variable a la vez que aborda retos de control singulares.Vea la Belimo Talk a continuación y obtenga más información sobre la dinámica de un sistema hidrónico y cómo asegurarse de que el rendimiento del edificio se ajusta perfectamente al tamaño de diseño de las válvulas.Belimo ofrece una serie de válvulas de control de presión independientes (PI): desde la PIQCV, una válvula PI súper compacta, hasta la ePIV, una válvula PI electrónica que ofrece verdadera medición de flujo y la Energy Valve que optimiza, documenta y prueba el rendimiento del serpentín de agua.

  • Pressure Independent Control Valves

Aprenda de Rodrigo: Cómo proporcionar confort con válvulas de presión independiente

Aprenda de Rodrigo cómo lograr un sistema hidrónico perfectamente balanceado

La entrega del flujo requerido en sistemas hidrónicos puede ser complicado con cambios de presión.El Hydronic Simulator de Belimo le ayuda a entender la dinámica de un sistema hidrónico con balanceo manual y válvulas de presión independiente. Descargue el Hydronic Simulator™ de Belimo como archivo Excel y aprenda cómo usar el Hydronic SimulatorTM de Belimo con la Belimo Talk impartida por Rodrigo.

 

  • Hydronic Simulator de Belimo (xlsm - 5.94 MB)
Belimo_Hydronic_Simulator

Confort energéticamente eficiente

C2_2

Los dispositivos inteligentes Belimo proporcionan una calidad óptima del aire interior al tiempo que aumentan la eficiencia energética. Innovaciones que tienen un gran impacto en la mejora del confort ambiental.

  • Zip Economizer
  • Zip Economizer Video
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)