Experimente la facilidad de instalación
Instalación
Experimente la facilidad de instalación
La facilidad de instalación y la rápida puesta en marcha ahorran tiempo.Las exclusivas carcasas de protección sin herramientas de los sensores o dispositivos que permiten la puesta en marcha sin papeleo desde smartphones son dos ejemplos que tienen un gran impacto en la reducción del tiempo de instalación. Belimo ofrece las gamas de productos más completas, incluyendo aplicaciones de retroadaptación, con entrega rápida a la ubicación deseada.
Lo que necesita, entregado a tiempo
Belimo ofrece las gamas de productos más completas, incluyendo aplicaciones de retroadaptación, con entrega rápida a la ubicación deseada.
La actualización o puesta a nivel de una instalación HVAC existente presenta retos adicionales, especialmente si el edificio está parcial o totalmente ocupado. Una instalación rápida y fácil se vuelve crucial en estas situaciones, y la elección de los componentes puede ser crítica. A menudo, la necesidad de integrar nuevos dispositivos en el sistema existente puede dar lugar a problemas de compatibilidad, lo que provoca importantes retrasos. Una forma de superar esto es elegir productos que ofrezcan "kits de adaptación" diseñados específicamente para proporcionar una interfaz de hardware directa entre los componentes nuevos y los antiguos.
Puesta en marcha al alcance de la mano
Ponga en marcha actuadores y resuelva fácilmente problemas de actuadores con su smartphone. NFC permite la configuración asistida por smartphone, incluso si el actuador no está conectado a la corriente.
Las capacidades de los smartphones abren nuevas posibilidades para una rápida programación y puesta en funcionamiento, así como para la resolución de problemas y el monitoreo posteriores a la instalación. Muchos dispositivos Belimo están equipados con capacidades de comunicación de campo cercano (NFC), lo que permite que un lector adecuado, como un smartphone, pueda interrogar y parametrizar estos componentes sin necesidad de herramientas adicionales. Es importante destacar que este sistema utiliza la inducción electromagnética para alimentar la interfaz NFC del componente, lo que permite que se pueda acceder a él tanto en estado encendido como apagado. Junto con la aplicación Belimo Assistant 2, NFC pone al alcance del usuario amplias herramientas de parametrización, diagnóstico y puesta en funcionamiento. Las actualizaciones automáticas aseguran que siempre se admitan los últimos dispositivos, incluidas las funciones recién añadidas, y se garantiza la comunicación directa entre los dispositivos.
Obtenga más información de Joe sobre la puesta en funcionamiento en la nube
La fase de instalación que más tiempo consume es la de puesta en funcionamiento, en la que se intenta hacer que numerosos dispositivos de diferentes fabricantes trabajen en armonía.La puesta en funcionamiento en la nube abre nuevas posibilidades para una rápida programación y puesta en funcionamiento, así como para la resolución de problemas y el monitoreo posteriores a la instalación.
-
Puesta en funcionamiento en la nube
(pdf -
1.55 MB)
Instalación en un abrir y cerrar de ojos
Belimo ofrece una gama completa de sensores, diseñados con una cubierta de encaje a presión, que permite una fácil instalación al tiempo que proporciona protección NEMA 4X/IP65.
Aprenda de David lo fácil que es instalar sensores Belimo
El tiempo de instalación importa, especialmente si consideramos el costo promedio de instalar un sensor, incluyendo el tiempo de búsqueda de productos y accesorios, el costo de los materiales, la instalación y la puesta en funcionamiento.
El diseño único de los sensores Belimo permite una fácil instalación y una integración sin fisuras dando como resultado una reducción en los costos y un óptimo rendimiento del sistema.
Nuestros clientes han afirmado que pueden ahorrar importantes costos de mano de obra e instalación usando sensores Belimo, en algunos casos hasta un 50 %.
-
Presentación: Sensores de Belimo - Instalación al instante
(pdf -
1.04 MB)